TPS23750
- 完整的802.3af PoE 接口
- 源自TPS2375 的特性
- 100V 、0.6 内部传递MOSFET
- 标准和传统UVLO 选择
- 固定140mA 浪涌电流限制
- 初级侧DC/DC 转换器控制
- 最少外部组件数
- 电流模式控制
- 隔离和非隔离拓扑
- 可编程工作频率
- 电流感应上升边沿消隐
- 50% 占空比限制
- 电压输出误差信号放大器
- 内部PoE 和转换器定序
- 行业标准20 引脚封装
- 工业温度范围:–40 °C 至85 °C
- Applications
- 所有的PoE PD 器件包括:
- 无线接入点设备
- VoIP 电话
- 监控摄像机
- 所有的PoE PD 器件包括:
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
TPS23750 将TPS2375 的功能与初级侧DC/DC PWM 控制器相集成。 只需连接最少的外部组件,设计人员就可为 PoE-PD 应用创造一个前端解决方案。 除了欠压锁定启动电压(可与传统系统兼容)外,TPS23770 和TPS23750 具有相同功能。
PoE 前端具有所需的所有IEEE 802.3af 功能,包括检测、分级、欠压锁定和浪涌电流控制。PoE 输入开关集成在TPS23750 内。
DC/DC 外部开关MOSFET 具有完整特性的DC/DC 同时还为强大可靠的设计提供了附加的保护特性。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS23750EVM-107 — TPS23750 评估模块降压
The TPS23750EVM-107 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a non-isolated DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.
TPS23750EVM-108 — TPS23750 评估模块反向
The TPS23750EVM-108 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。