TPS2069C

正在供货

高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、4.5-5.5V、69mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 1.5 Current limit (A) 2.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 1.5 Current limit (A) 2.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 单一电源开关系列产品
  • 与现有的引脚到引脚对应
  • 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
  • ±20% 精确、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应时间为 -2ns
  • 去尖峰脉冲故障报告
  • 已选择具有 (TPS20xxC) 和没有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910

应用范围

  • USB 端口/集线器、笔记本、台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
  • 短路保护功能

  • 单一电源开关系列产品
  • 与现有的引脚到引脚对应
  • 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
  • ±20% 精确、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应时间为 -2ns
  • 去尖峰脉冲故障报告
  • 已选择具有 (TPS20xxC) 和没有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910

应用范围

  • USB 端口/集线器、笔记本、台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
  • 短路保护功能

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。

当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。

当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2069E 正在供货 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关 Pin compatible for cost constrained applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 限流配电开关, TPS20xxC 数据表 (Rev. G) 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2013年 8月 27日
证书 UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 2024年 6月 19日
证书 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
证书 TPS2069C UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
应用手册 Power Switch Fault Glitch Solution During Power Up (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 9日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2065CDBVEVM-636 — 用于 TPS2065C 单通道、限流 USB 配电开关的评估模块

TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) 为 TPS20XXCDBV 系列单通道、限流 USB 限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS2069CDGNEVM-635 — 用于 TPS2069C 单通道、限流 USB 配电开关的评估模块

TPS2069CDGNEVM-635 (EVM) 为 TPS20XXCDGN 系列限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2069C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM321A.ZIP (30 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频