TPD1E6B06
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌:3.8A (8/20µs)
- I/O 电容:6pF(典型值)
- RDYN:0.55Ω(典型值)
- 直流击穿电压:±6V(最小值)
- 低泄漏电流 10nA(典型值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- 节省空间的 0201 封装
(0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
应用
- 终端设备
- 移动电话
- 平板电脑
- 可穿戴产品
- 远程控制器
- 电子销售点 (EPOS)
- 接口
- 音频线路
- 通用输入/输出 (GPIO)
- 按钮
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E6B06 器件是一款用于静电放电 (ESD) 保护的单通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,采用小型 0201 封装。TPD1E6B06 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平,并且具有 ±15kV 接触放电和 ±15kV 气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。6pF 线路电容适合为多种应用提供瞬态电压抑制电路 保护,支持的数据速率高达
800Mbps。
TPD1E6B06 的典型应用接口包括音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮以及 USB 端口的 VBUS 和 ID 引脚。TPD1E6B06 采用行业标准 0201 封装,因此体积超小,非常适合手机、平板电脑和可穿戴设备等空间受限类终端设备。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD1E6B06 采用 0201 封装的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 1月 30日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用简报 | 键盘、按钮和侧键的 ESD 保护 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
应用手册 | Does BAV99 Really Protect My System from ESD? | 2017年 5月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2SON (DPL) | 2 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。