TLV716P
- 无需输入或输出电容
- 浪涌电流控制
- 低串扰
- 精度:1.5%(–40°C 至 125°C)
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 可提供介于 1V 至 3.3V 间的多种固定输出电压组合
- 折返电流保护
- 封装:1.2mm × 1.2mm 小外形尺寸无引线 (SON)-6 (DPQ)
应用
- 无线听筒、智能电话、平板电脑
- 机顶盒 (STB),摄像机,调制解调器
- 便携式电池供电类产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV716 是双通道、无电容、150mA 低压降 (LDO) 稳压器系列器件,提供多种固定输出电压选项(1V 至 3.3V 范围)。该系列器件的初始精度为 1%,整个温度范围内的精度为 1.5%。
TLV716 系列被设计成在具有或没有输入或输出电容器时保持稳定。移除输出电容器可实现极小的解决方案尺寸。TLV716P 系列提供一个有源下拉电路,可在需要使用输出电容的应用中使输出电压快速放电。
该器件还可在上电和使能期间控制浪涌电流。浪涌控制在器件启动期间为输出负载提供恒定电流进行充电,因此可降低输入电源或电池发生意外过流故障的风险。
TLV716 器件采用 1.2mm × 1.2mm SOT-6 封装,非常适用于空间受限类 应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV716/P 采用 1.2mm x 1.2mm SON 封装的无电容、双通道、150mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 5月 26日 |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | TLV7163318PEVM-535 Evaluation Module | 2013年 5月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P 双路低压降稳压器评估模块
The Texas Instruments TLV7163318PEVM-535 is a fully assembled, stand alone evaluation module (EVM) which demonstrates the proper operation of a capacitor-free, dual, 150mA, low Iq low-dropout regulator for portable devices. The EVM contains a dual low-dropout regulator IC for positive fixed (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X2SON (DPQ) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。