主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

TLC5955

正在供货

具有点校正、亮度控制和开路/短路检测功能的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器

产品详情

Number of channels 48 LED current per channel (mA) 31.9 LED configuration Parallel, Series Topology Linear Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 1.531 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, PWM control, Serial interface Iq (typ) (mA) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 48 LED current per channel (mA) 31.9 LED configuration Parallel, Series Topology Linear Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 1.531 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, PWM control, Serial interface Iq (typ) (mA) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTSSOP (DCA) 56 113.4 mm² 14 x 8.1 VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 48 个恒定灌电流输出通道
  • 支持最大 MC,DC 和 BC 数据的灌电流能力:
    • 23.9mA (VCC ≤ 3.6V,MC = 5)
    • 31.9mA (VCC > 3.6V, MC = 7)
  • 灰度 (GS) 控制:
    • 支持增强型频谱或传统 PWM 的 16 位(65536 个步长)
  • 最大电流 (MC) 控制:
    • 电流范围为 3mA 至 30mA 的 3 位(8 个步长)
    • 针对每个色彩组的 3 MC 设置
  • 点校正 (DC) 控制:
    • 范围在 26.2% 至 100% 之间的 7 位(128 个步长)
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 10% 至 100% 范围内的 7 位(128 个步长)
    • 针对每个色彩组的 3 BC 设置
  • LED 电源电压:高达 10V
  • VCC:3.0V 至 5.5V
  • 恒定电流精度:
    • 通道到通道:±2%(典型值),±5%(最大值)
    • 器件到器件:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 自动重复显示功能
  • 显示定时复位
  • 自动数据刷新(只适用于 GS 和 DC)
  • LED 开路检测 (LOD)
  • LED 短路检测 (LSD)
  • 欠压闭锁 (UVLO) 设定缺省数据
  • 延迟开关以防止涌入电流
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • LED 视频显示屏
  • 可变消息标志 (VMS)
  • 照明

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 48 个恒定灌电流输出通道
  • 支持最大 MC,DC 和 BC 数据的灌电流能力:
    • 23.9mA (VCC ≤ 3.6V,MC = 5)
    • 31.9mA (VCC > 3.6V, MC = 7)
  • 灰度 (GS) 控制:
    • 支持增强型频谱或传统 PWM 的 16 位(65536 个步长)
  • 最大电流 (MC) 控制:
    • 电流范围为 3mA 至 30mA 的 3 位(8 个步长)
    • 针对每个色彩组的 3 MC 设置
  • 点校正 (DC) 控制:
    • 范围在 26.2% 至 100% 之间的 7 位(128 个步长)
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 10% 至 100% 范围内的 7 位(128 个步长)
    • 针对每个色彩组的 3 BC 设置
  • LED 电源电压:高达 10V
  • VCC:3.0V 至 5.5V
  • 恒定电流精度:
    • 通道到通道:±2%(典型值),±5%(最大值)
    • 器件到器件:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 自动重复显示功能
  • 显示定时复位
  • 自动数据刷新(只适用于 GS 和 DC)
  • LED 开路检测 (LOD)
  • LED 短路检测 (LSD)
  • 欠压闭锁 (UVLO) 设定缺省数据
  • 延迟开关以防止涌入电流
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • LED 视频显示屏
  • 可变消息标志 (VMS)
  • 照明

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC5955 是一款 48 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,脉宽调制 (PWM),灰度 (GS) 亮度控制,此控制有 65,536 步长和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 DC 可调节通道间的亮度偏差。 所有通道具有一个 128 步长的全局亮度控制 (BC)。 BC 调节 R,G,B 色彩组之间的亮度偏差。 8 步长最大电流控制 (MC) 为每个色彩组的所有通道选择最大输出电流范围。 可通过一个串行接口端口来访问 GS,DC,BC 和 MC 数据。

TLC5955 具有两个错误标志:LED 开路检测 (LOD) 和 LED 短路检测 (LSD)。 可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。

 

 

 

TLC5955 是一款 48 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,脉宽调制 (PWM),灰度 (GS) 亮度控制,此控制有 65,536 步长和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 DC 可调节通道间的亮度偏差。 所有通道具有一个 128 步长的全局亮度控制 (BC)。 BC 调节 R,G,B 色彩组之间的亮度偏差。 8 步长最大电流控制 (MC) 为每个色彩组的所有通道选择最大输出电流范围。 可通过一个串行接口端口来访问 GS,DC,BC 和 MC 数据。

TLC5955 具有两个错误标志:LED 开路检测 (LOD) 和 LED 短路检测 (LSD)。 可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LP5860 正在供货 具有 8 位模拟和 8/16 位 PWM 调光的 11 × 18 LED 矩阵驱动器 11 × 18 LED matrix driver

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC5955 48 通道,16 位,脉宽调制 (PWM) 发光二极管 (LED) 驱动器,具有 DC,BC,LED 开路-短路检测和内部电流设置功能 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 3月 27日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
技术文章 Improve the user experience with an LED ring PDF | HTML 2017年 11月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC5955 IBIS Model

SBVM398.ZIP (36 KB) - IBIS Model
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
HTSSOP (DCA) 56 Ultra Librarian
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频