可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
SN74AXC8T245
- 通过认证且完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 多向控制引脚,支持同步升降转换
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
- VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
- 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
- 兼容 SN74AVC8T245 和 74AVC8T245 电平转换器
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXC8T245 器件是一款 8 位同相总线收发器,可用于解决在最新电压节点(0.7V、0.8V 和 0.9V)上运行的器件与在业界通用电压节点(1.8V、2.5V 和 3.3V)上运行的器件之间的电压电平不匹配问题。
该器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)运行,运行电压可低至 0.65V。数据引脚 A1 至 A8 设计用于跟踪 VCCA,后者接受 0.65V 至 3.6V 的任何电源电压。数据引脚 B1 至 B8 设计用于跟踪 VCCB,后者接受 0.65V 至 3.6V 的任何电源电压。
SN74AXC8T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。
SN74AXC8T245 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
VCC 隔离功能旨在确保当任一 VCC 输入电源低于 100mV 时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。
要在上电或断电期间将电平转换器 I/O 置于高阻抗状态,请通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
Sample Availability
Prototype samples are available. Request now
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
SN74AXC8T245EVM — 适用于方向控制双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块
TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块
TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
UQFN (RJW) | 24 | 查看选项 |
VQFN (RHL) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点