LP5912

正在供货

具有反向电流保护功能的 500mA 低噪声低 IQ 低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 12 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 71, 75.8 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection, Soft start Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 12 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 71, 75.8 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection, Soft start Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电流最高达 500 mA
  • 低输出电压噪声:12µVRMS 典型值
  • 1kHz 时的电源抑制比 (PSRR):75dB(典型值)
  • 输出电压容差 (VOUT ≥ 3.3V):±2%
  • 低 IQ(使能时,无负载):30µA(典型值)
  • 低压降 (VOUT ≥ 3.3V):500mA 负载时典型值为 95mV
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 热过载保护和短路保护
  • 反向电流保护
  • 无需噪声旁路电容
  • 自动输出放电实现快速关断
  • 电源正常状态输出具有 140µs 典型延迟
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围

应用

  • 摄像机模块
  • 传感器
  • HiFi 音频无线电收发器
  • 锁相环 (PLL)/合成器,定时
  • 中等电流,噪声敏感 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电流最高达 500 mA
  • 低输出电压噪声:12µVRMS 典型值
  • 1kHz 时的电源抑制比 (PSRR):75dB(典型值)
  • 输出电压容差 (VOUT ≥ 3.3V):±2%
  • 低 IQ(使能时,无负载):30µA(典型值)
  • 低压降 (VOUT ≥ 3.3V):500mA 负载时典型值为 95mV
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 热过载保护和短路保护
  • 反向电流保护
  • 无需噪声旁路电容
  • 自动输出放电实现快速关断
  • 电源正常状态输出具有 140µs 典型延迟
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围

应用

  • 摄像机模块
  • 传感器
  • HiFi 音频无线电收发器
  • 锁相环 (PLL)/合成器,定时
  • 中等电流,噪声敏感 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

LP5912 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

LP5912 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS745 正在供货 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Adjustable output LDO with better accuracy with similar PSRR.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5912 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 26日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
EVM 用户指南 LP5912DRV EVM User's Guide 2015年 12月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5912DRV33EVM — 适用于 LP5912 采用 DRV 封装的 3.3V、500mA、低噪声、低 IQ LDO 稳压器的评估模块

通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-3.3DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (3.3V) 的正电压低压降稳压器 IC。EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 3.3V、500mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP5912 0P9 PSpice Transient Model

SNVMAJ1.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 0P9 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ0.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P0 PSpice Transient Model

SNVMBO0.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBO3.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P1 PSpice Transient Model

SNVMB44.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB43.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P2 PSpice Transient Model

SNVMB47.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB46.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P5 PSpice Transient Model

SNVMAI7.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAI8.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P8_PSpice Transient Model

SNVMAI3.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 2P5 PSpice Transient Model

SNVMBO5.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBO4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 2P8 PSpice Transient Model

SNVMAI9.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 2P8_Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAI2.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 3P0 PSpice Transient Model

SNVMB42.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB45.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 3P3 PSpice Transient Model

SNVMAJ3.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ2.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 5P0 PSpice Transient Model

SNVMBO1.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBO2.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00897 — 用于 WLAN 应用的高精度对数 RMS 功率检测器参考设计

动态发射功率控制对于在无线局域网 (WLAN) 中提高频谱效率和减少相邻信道干扰至关重要。此外,全球各地的监管机构都要求将发射功率限制在一定水平,以便减少对其他通信设备的干扰。在 WLAN 系统中控制发射功率的另一个好处是,可以通过降低功率放大器的电源电压来延长电池寿命。此参考设计展示了针对 WLAN 应用的闭环动态发射功率控制。尽管此特定设计实现的是 WLAN 发射功率控制,但对于其他无线技术(例如 LTE),也可使用类似的概念来实施功率控制方案。

发射功率控制的应用范围非常广泛:从移动手持设备到工业再到汽车应用均适用。例如,LMH2110 可用于汽车电子产品,从而满足 LTE 或 WiFi (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频