LP2985

正在供货

具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 5, 10 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 205.4, 206 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 5, 10 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 205.4, 206 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • V IN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
  • V OUT 范围(新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
  • V OUT 精度:
    • A 级旧芯片为 ±1%
    • 标准级旧芯片为 ±1.5%
    • ±0.5%(仅限新芯片)
  • 对于新芯片,在整个负载和温度范围内的输出精度为 ±1%
  • 输出电流:高达 150mA
  • 低 I Q(新芯片):I LOAD = 0mA 时为 71µA
  • 低 I Q(新芯片):I LOAD = 150mA 时为 750µA
  • 关断电流:
    • 旧芯片为 0.01µA(典型值)
    • 新芯片为 1.12µA(典型值)
  • 低噪声:30µV RMS,带 10nF 旁路电容器
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • V IN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
  • V OUT 范围(新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
  • V OUT 精度:
    • A 级旧芯片为 ±1%
    • 标准级旧芯片为 ±1.5%
    • ±0.5%(仅限新芯片)
  • 对于新芯片,在整个负载和温度范围内的输出精度为 ±1%
  • 输出电流:高达 150mA
  • 低 I Q(新芯片):I LOAD = 0mA 时为 71µA
  • 低 I Q(新芯片):I LOAD = 150mA 时为 750µA
  • 关断电流:
    • 旧芯片为 0.01µA(典型值)
    • 新芯片为 1.12µA(典型值)
  • 低噪声:30µV RMS,带 10nF 旁路电容器
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)

LP2985 是一款宽输入、固定输出、低噪声、低压降稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 150mA 的负载电流。LP2985 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(对于新芯片)。

此外,LP2985(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

30µV RMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz 时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。

内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

LP2985 采用 5 引脚 2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。

LP2985 是一款宽输入、固定输出、低噪声、低压降稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 150mA 的负载电流。LP2985 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(对于新芯片)。

此外,LP2985(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

30µV RMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz 时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。

内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

LP2985 采用 5 引脚 2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LP2985A 正在供货 150mA、16V、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 Improved accuracy
TPS7A24 正在供货 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 uA)
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV709 正在供货 具有3.2-μA 电源电流的150mA 30V 低压降(LDO)线性稳压器 Increase Vout range to 30V
TPS7A25 正在供货 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 Increased Iout max 300mA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有关断模式的 LP2985 150mA 低噪声低压降稳压器 数据表 (Rev. R) PDF | HTML 英语版 (Rev.R) PDF | HTML 2023年 7月 19日
应用简报 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 英语版 2021年 6月 9日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 ESR, Stability, and the LDO Regulator (Rev. A) 2020年 1月 7日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators (Rev. A) 2018年 8月 17日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application Notes 2015年 6月 15日
应用手册 Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
应用手册 AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
应用手册 AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A) 2013年 4月 22日
应用手册 LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 3.6V – 5.5V Input, LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日
应用手册 Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
应用手册 Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) 2009年 9月 11日
应用手册 Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
应用手册 Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日
应用手册 Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A) 2006年 10月 13日
应用手册 Understanding LDO Dropout 2005年 5月 9日
更多文献资料 LP2981/85 Product Clip 2004年 9月 9日
应用手册 Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator 2002年 8月 16日
应用手册 Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日
应用手册 Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance 1999年 8月 30日
应用简报 Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment Range 1999年 6月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8835EVM — DRV8835 评估模块

DRV8835 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8835 电机驱动器的功能和性能。用户可使用外部微控制器通过信号牛角连接器或使用便于独立操作的板上开关控制 DRV8835。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8837CEVM — 1A 低电压 H 桥评估模块

DRV8837CEVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8837C 集成型刷式电机驱动器、紧凑型 MSP430G2131 微控制器和 LP2985 低压降稳压器的 3.3V 至 11V、1A、刷式直流电机驱动和控制系统。利用此 EVM,可以对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8837C 进行简单评估。

此 EVM 具有适用于 5V 简单电机电源的微型 USB 连接器、来自 LP2985 LDO 的 3.3V 稳压电源、适用于所有控制和反馈信号的测试点,以及 MSP430G2131 上的简单集成型控制逻辑。此 EVM 具有简单跳线接口,可控制电机方向并评估低功耗睡眠状态下的 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LDC1314KEYPAD-EVM — LDC1314 电感数字转换器评估模块:16 键键盘

LDC1314 的独特感应传感能力用于实现非接触式 16 键多功能键盘。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。

TI.com 上无现货
评估板

LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块

The LMG1025-Q1EVM is a small, easy-to-use power stage with integrated resistive load (laser not included). It takes a short-pulse input that can either be buffered (and shortened further), or passed directly to the power stage.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP2985-10 PSpice Transient Model

SLVMA21.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-10 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB87.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-18 PSpice Transient Model

SLVMA17.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-18 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB86.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-25 PSpice Transient Model

SLVMA22.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-25 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB91.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-28 PSpice Transient Model

SLVMA20.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-28 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB93.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-29 PSpice Transient Model

SLVMA18.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-29 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB90.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-30 PSpice Transient Model

SLVMA23.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-30 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB88.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-33 PSpice Transient Model

SLVMA24.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-33 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB89.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-50 PSpice Transient Model

SLVMA19.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP2985-50 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB92.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01598 — 适用于光伏逆变器的低侧、高带宽电流放大和错误检测参考设计

This reference design provides a solution for an accurate shunt-based current measurement on the low side with an integrated fault-detection feature. It consists of a current sense amplifier which supports current sensing for a high bandwidth. The fault detection feature allows detection of (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频