LMK60E2-150M (正在供货)

集成 EEPROM、+/-50ppm 的超低抖动、完全可编程振荡器

集成 EEPROM、+/-50ppm 的超低抖动、完全可编程振荡器 - LMK60E2-150M
 

描述

LMK60XX 器件是一款低抖动振荡器,可生成常用参考时钟。该器件在工厂预编程,可支持任何参考时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL、LVDS(最高 800MHz)和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

特性

  • 低噪声、高性能
    • 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 150fs (RMS)
    • 电源抑制比 (PSRR):-60dBc,出色的电源抗扰度
  • 支持的输出格式
    • 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 和低压差分信令 (LVDS) 高达 800MHz
    • HCSL 高达 400MHz
  • 总频率容差为 ±50ppm (LMK60X2) 和 ±25ppm (LMK60X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
  • 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 时钟振荡器

 
Features
Output Frequency (Max) (MHz)
Output Level
Jitter (ps)
Stability (ppm)
VCC Core (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LMK60E2-150M LMK60A0-148351 LMK60A0-148M LMK60E0-156257 LMK60E2-156M LMK61A2-156M LMK61E0M LMK61E2 LMK61E2-100M LMK61E2-156M LMK62A2-150M LMK62E2-156M
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Programmable with EEPROM
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
7x5mm   
Standard
5x3.2mm   
Standard
5x3.2mm   
150    148.351648    148.50    156.257    156.25    156.25    200    1000    100    156.25    150    156.25   
LVPECL    LVDS    LVDS    LVPECL    LVPECL    LVDS    LVCMOS    HCSL
LVDS
LVPECL   
LVPECL    LVPECL    LVDS    LVPECL   
0.15    0.15    0.15    0.15    0.15    0.1    0.5    0.1    0.1    0.1    0.15    0.15   
50    25    25    25    50    50    25    50    50    50    50    50   
3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3    3.3   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
6QFM    6QFM    6QFM    6QFM    6QFM    6QFM    8QFM    8QFM    6QFM    6QFM    6QFM    6QFM   

特色工具和软件