主页 电源管理 电源开关 理想二极管/ORing 控制器

LM74670-Q1

正在供货

具有 70uA 栅极驱动器的 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管整流器控制器

产品详情

Vin (min) (V) 0.48 Vin (max) (V) 42 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0 Iq (max) (mA) 0 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 70 IGate source (max) (µA) 67 IGate sink (typ) (mA) 0.07 IGate pulsed (typ) (A) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 110 VSense reverse (typ) (mV) 20 Design support EVM, Reference Design, Simulation Model Rating Automotive Imax (A) 250 VGS (max) (V) 2.5 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 0.48 Vin (max) (V) 42 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0 Iq (max) (mA) 0 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 70 IGate source (max) (µA) 67 IGate sink (typ) (mA) 0.07 IGate pulsed (typ) (A) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 110 VSense reverse (typ) (mV) 20 Design support EVM, Reference Design, Simulation Model Rating Automotive Imax (A) 250 VGS (max) (V) 2.5 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境工作温度范围
    • 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 峰值输入交流电压:42V
  • 零 IQ
  • 适用于外部 N 通道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 与肖特基二极管相比,正向压降和功耗更低
  • 能够处理频率高达 300Hz 的交流信号
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境工作温度范围
    • 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 峰值输入交流电压:42V
  • 零 IQ
  • 适用于外部 N 通道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 与肖特基二极管相比,正向压降和功耗更低
  • 能够处理频率高达 300Hz 的交流信号

LM74670-Q1 是一种控制器器件,可在交流发电机的全桥或半桥整流器架构中与 N 通道 MOSFET 搭配使用。它旨在驱动外部 MOSFET 以模拟理想二极管。此方案独一无二的优势在于其并无接地基准,因此其具有零 IQ。采用全桥或半桥整流器和交流发电机的肖特基二极管可以替换为 LM74670-Q1 解决方案,以避免正向导电二极管损耗并使交流/直流转换器更加高效。

LM74670-Q1 控制器为外部 N 通道 MOSFET 提供栅极驱动,并配有快速响应内部比较器,可使 MOSFET 栅极在反极性情况下放电。此器件支持频率高达 300Hz 的交流信号。

LM74670-Q1 是一种控制器器件,可在交流发电机的全桥或半桥整流器架构中与 N 通道 MOSFET 搭配使用。它旨在驱动外部 MOSFET 以模拟理想二极管。此方案独一无二的优势在于其并无接地基准,因此其具有零 IQ。采用全桥或半桥整流器和交流发电机的肖特基二极管可以替换为 LM74670-Q1 解决方案,以避免正向导电二极管损耗并使交流/直流转换器更加高效。

LM74670-Q1 控制器为外部 N 通道 MOSFET 提供栅极驱动,并配有快速响应内部比较器,可使 MOSFET 栅极在反极性情况下放电。此器件支持频率高达 300Hz 的交流信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM74610-Q1 正在供货 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器 Same functionality and size but with 10-uA gate drive

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM74670-Q1 零 IQ 智能二极管整流器控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 10月 29日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
EVM 用户指南 LM74670-SQEVM User's Guide 2015年 10月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM74670-SQEVM — 反极性保护智能二极管控制器评估模块

LM74670-SQEVM 评估模块展示了可用于取代肖特基二极管和 P 通道 MOSFET 的反极性保护解决方案。在此反极性保护解决方案中,LM74670 智能二极管控制器用于为 40V (VDS) 外部 N 通道 MOSFET 提供栅极驱动。LM74670-SQEVM 与电源串联时模拟理想的二极管属性。在输入中感应到负电压时,LM74670 拉下 MOSFET 栅极并将连接的负载与电源隔离。TVS 电压钳位二极管 D1_1 和 D1_2 负责保护 LM74670-SQEVM 的安全以便进行 ISO7637 瞬态脉冲测试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM74670-Q1 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM665.TSC (597 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM74670-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM664.ZIP (30 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM74670-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNOM561A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
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
TIDA-00858 — 新型高效率全桥整流器参考设计

TIDA-00858 以一种高效方法实现了全桥整流器。此参考设计用四个 N 沟道 MOSFET 取代二极管,在全桥整流器配置中与 LM74670-Q1 智能二极管控制器相结合。LM74670-Q1 是可以有效应对二极管损耗的零 IQ 替代方案。此设计可针对高达 45V 的交流输入电压产生整流直流电压,同时不产生二极管正向压降。它可处理频率为 300Hz 的交流输入和高达 100A 的输出电流,且与肖特基二极管整流器相比,热管理更加简单。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频