LM5175 (正在供货)

LM5175 42V 宽输入电压 4 开关降压/升压转换器

LM5175 42V 宽输入电压 4 开关降压/升压转换器 - LM5175
 

描述

LM5175 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。LM5175 具有 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围(最大值为 60V),支持各类 应用。

LM5175 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还 具有 可编程的软启动功能,并且提供 诸如 逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5175 特有 可选择的连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰 (EMI) 的可选扩展频谱、以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。

特性

  • 单电感降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
  • 宽 VIN 范围:3.5V 至 42V,最大值为 60V
  • 灵活的 VOUT 范围:0.8V 至 55V
  • VOUT 短路保护
  • 高效降压-升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程的输入欠压闭锁 (UVLO) 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 可利用脉冲跳跃来选择连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装

应用

  • 汽车起停系统
  • 备用电池和超级电容充电
  • 工业 PC 用电源
  • USB 供电
  • LED 照明

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压/升压或反相控制器 (外部开关)

 
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Min) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5175 LM25118 LM25118-Q1 LM5118 LM5175-Q1 LM5176
Buck/Boost    Buck/Boost    Buck/Boost    Buck/Boost    Buck/Boost    Buck/Boost   
3.5    3    3    3    3.5    4   
42    42    42    75    42    55   
0.8    1.23    1.23    1.23    0.8    0.8   
55    38    38    70    55    55   
20    4    4    4    20    20   
100    98    98    98    100    100   
100    50    50    50    100    100   
600    500    500    500    600    600   
1.65    4.5    4.5    4.5    1.65    1.65   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable   
Enable
Frequency Synchronization   
Enable
Frequency Synchronization   
Enable
Frequency Synchronization   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable   
20    10    10    10    20     
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
Catalog    Catalog    Automotive    Catalog    Automotive    Catalog   
HTSSOP
VQFN   
HTSSOP    HTSSOP    HTSSOP    HTSSOP    HTSSOP   

其它合格版本 LM5175

版本 器件型号 定义
汽车电子 LM5175-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LM5175

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.5 to 42.0V
输出电压  V 0.8 to 55V
输出电流  A ≤ 20A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design