主页 接口 以太网 IC 以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS110DF111

正在供货

8.5Gbps 至 11.3Gbps 低功耗多速率双通道重定时器

产品详情

Type Retimer Mux Number of channels 2 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 11.3 Protocols 10G-SR/LR, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Mux Number of channels 2 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 11.3 Protocols 10G-SR/LR, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 引脚兼容的重定时器系列
    • 带有判决反馈均衡器 (DFE) 的 DS110DF111:8.5Gbps 至 11.3Gbps
    • 带有 DFE 的 DS125DF111:9.8Gbps 至 12.5Gbps
  • 具有自适应连续时间线性均衡器 (CTLE),可在 5.65GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
  • 自调试 5 抽头 DFE
  • 原始均衡和重定时数据环回
  • 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
  • 可设置的接收去加重驱动器:–12dB 至 0
  • 低功耗:200mW/通道
  • 锁定在传统支持的二分频、四分频和八分频数据速率
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
  • 输入信号检测,时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测/指示
  • 3.3V/2.5V±5% 单电源
  • SMBus、EEPROM 或基于引脚的配置
  • 4.0mm × 4.0mm、24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C

应用

  • 前端口光学互连
  • SFF-8431
  • 10G/1G 以太网
  • CPRI

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 引脚兼容的重定时器系列
    • 带有判决反馈均衡器 (DFE) 的 DS110DF111:8.5Gbps 至 11.3Gbps
    • 带有 DFE 的 DS125DF111:9.8Gbps 至 12.5Gbps
  • 具有自适应连续时间线性均衡器 (CTLE),可在 5.65GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
  • 自调试 5 抽头 DFE
  • 原始均衡和重定时数据环回
  • 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
  • 可设置的接收去加重驱动器:–12dB 至 0
  • 低功耗:200mW/通道
  • 锁定在传统支持的二分频、四分频和八分频数据速率
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
  • 输入信号检测,时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测/指示
  • 3.3V/2.5V±5% 单电源
  • SMBus、EEPROM 或基于引脚的配置
  • 4.0mm × 4.0mm、24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C

应用

  • 前端口光学互连
  • SFF-8431
  • 10G/1G 以太网
  • CPRI

All trademarks are the property of their respective owners.

DS110DF111 是一款具有集成信号调节功能的双通道(双向单信道)重定时器。 DS110DF111 的每条通道包括一个输入连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 功能以及发送驱动器。

DS110DF111 具有片上判决反馈均衡器 (DFE),可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率 (BER) < 1x10-15。 对于要求较低的应用和互连,关闭 DFE 也能够获得相同的 BER 性能。 DS125DF111 和 DS110DF111 器件引脚兼容。

DS110DF111 每条通道的串行数据速率均可独立锁定在 8.5Gbps 到 11.3Gbps 范围内或者任何支持的子速率上。 这简化了系统设计并降低了总成本。

可编程发送去加重驱动器提供精确设置,从而符合 SFF-8431 输出眼图模板。 利用完全自适应接收均衡(CTLE 和 DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。 CDR 功能可消除抖动并恢复重定时高速串行数据,是前端口并行光学模块应用的理想选择。

DS110DF111 是一款具有集成信号调节功能的双通道(双向单信道)重定时器。 DS110DF111 的每条通道包括一个输入连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 功能以及发送驱动器。

DS110DF111 具有片上判决反馈均衡器 (DFE),可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率 (BER) < 1x10-15。 对于要求较低的应用和互连,关闭 DFE 也能够获得相同的 BER 性能。 DS125DF111 和 DS110DF111 器件引脚兼容。

DS110DF111 每条通道的串行数据速率均可独立锁定在 8.5Gbps 到 11.3Gbps 范围内或者任何支持的子速率上。 这简化了系统设计并降低了总成本。

可编程发送去加重驱动器提供精确设置,从而符合 SFF-8431 输出眼图模板。 利用完全自适应接收均衡(CTLE 和 DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。 CDR 功能可消除抖动并恢复重定时高速串行数据,是前端口并行光学模块应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS110DF111 低功耗、多速率、双通道重定时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 8月 17日
应用手册 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
应用简报 DS110DF111,DS125DF111, DS100DF410, DS110DF410, and DS125DF410 Programming Guide 2019年 3月 25日
EVM 用户指南 DS110DF111EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 1月 20日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers 2016年 1月 13日
应用手册 Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications 2014年 5月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS110DF111EVM — DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块

The DS110DF111EVM is a high bandwidth platform with a SMA interface to evaluate the DS110DF111 dual channel (1-lane bidirectional) retimer with integrated signal conditioning. The DS110DF111 includes an input Continuous-Time Linear Equalizer (CTLE), clock and data recovery (CDR), and transmit (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DS1xxDF111 IBIS-AMI Model

SLNM007.ZIP (10706 KB) - IBIS-AMI Model
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
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频