DRV8801-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:TA = –40°C 至 125°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4
- 低 RDS(on) 输出(典型值为 0.83Ω HS + LS)
- 低功耗睡眠模式
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 8-38V 工作电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
- 可配置过流限制
- 保护特性:
- VBB 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 电源短路保护
- 接地短路保护
- 过热警告 (OTW)
- 过热关断 (OTS)
- 引脚 (nFAULT) 指示过流和过热故障情况
DRV8801-Q1 包含全 H 桥驱动器,提供多用途电源驱动器解决方案。此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等器件。通过一个简单的相位/使能接口即可轻松与控制器电路相连
输出级使用配置为 ½H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV8801-Q1 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流和高达 38V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。
提供的内部保护功能包括:欠压锁定、过流保护、电源短路保护、接地短路保护、过热警告和过热关断。过流(包括接地短路和电源短路)和过热故障条件由 nFAULT 引脚指示。
DRV8801-Q1 采用 16 引脚 QFN 封装,具有外露散热焊盘,可以更好地散热。
特别说明
请参阅商业级评估模块 DRV8801EVM 来评估此器件
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8801-Q1 DMOS 全桥电机驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00145 — 用于电动折叠侧视镜的汽车类无刷电机驱动器
此参考设计具有两个评估模块 (EVM),可通过一个易于使用的平台来展示电动折叠侧镜电机驱动器的功能和性能。
此参考设计还可轻松评估能够驱动车辆侧视镜收回功能的全桥有刷直流电机驱动器。凭借内置的过流、热、击穿、UVLO 和宽输入电压(宽 VIN)范围等汽车保护功能,此电机驱动器使汽车能够在竞争激烈的市场环境中占据一席之地。
此参考设计还可轻松评估能够驱动车辆侧视镜收回功能的全桥有刷直流电机驱动器。凭借内置的过流、热、击穿、UVLO 和宽输入电压(宽 VIN)范围等汽车保护功能,此电机驱动器使汽车能够在竞争激烈的市场环境中占据一席之地。
此外,此设计还提供了测试数据,让您可以快速评估用于折叠镜模块的 DRV8801-Q1 和 DRV8872-Q1 的性能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTY) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。