用于电动折叠侧视镜的汽车类无刷电机驱动器
TIDA-00145
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00145 参考设计采用 DRV8801EVM,后者支持简单易用的平台来演示电动折叠侧后视镜的 DRV8801 电机驱动器的功能和性能。此 TI 设计还旨在允许轻松评估通过汽车认证的版本器件 DRV8801-Q1DRV8801 是能够驱动车辆后视镜的缩回功能的 2.8A 峰值全桥刷式直流电机驱动器。借助过流保护、热保护、击穿保护、UVLO 保护等内置汽车保护功能以及宽输入电压范围,该电机驱动器提供承受严苛的汽车环境所必需的功能。此外,该 TI 设计还提供测试数据以允许设计人员快速评估其折叠后视镜模块的 DRV8801 的性能。此设计通过整合 DRV8801EVM 板来形成该解决方案。

特性
  • 带集成保护功能的单 H 桥电机驱动器
  • 8V 至 38V 宽输入电源范围轻松支持 +12V 行业标准电源
  • EVM 包含易于使用的 GUI
  • 相位/使能端控制接口提供简单的 2 引脚控制接口来运行电机
  • 刹车模式支持允许电机迅速停止
  • 提供用于 EVM IC 的 AEC-Q100 器件选项

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DRV8801EVM :
DRV8801 Evaluation Module

$99.00(USD)


ACTIVE

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8801  带电流感测的 2.8A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8801-Q1  带电流感测的 2.8A 汽车类刷式直流电机驱动器(PWM 控制)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8801A-Q1  DRV8801A-Q1 DMOS 全桥电机驱动器  电机驱动器  样片或购买 不可用
DRV8872  3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8872-Q1  具有故障报告功能的汽车类 3.6A 刷式直流电机驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F1612  16 位超低功耗 MCU,具有 55kB 闪存、5120B RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USART、I2C、HW Mult 和 DMA  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS777  带有监控器的 750mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8801 下载 下载
下载 下载
DRV8801-Q1 下载 下载
DRV8801A-Q1 下载 -
DRV8872 下载 下载
DRV8872-Q1 下载 下载
MSP430F1612 下载 下载
下载 -
TPS777 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1722 2019年 7月 17日
PDF 2704 2016年 11月 28日
PDF 548 2016年 11月 17日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1406 2016年 11月 30日
PDF 70 2016年 11月 29日
PDF 1057 2016年 11月 29日
PDF 305 2016年 11月 29日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章