HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV5033-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测 功能。
DRV5033-Q1 对磁场两极方向的响应相同。当应用的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5033-Q1 开漏输出变为低电平。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7 至 38V)使得此器件广泛适用于各种汽车 信号。
该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV5033-Q1 汽车类 数字全极开关霍尔效应传感器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 10月 14日 |
应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
应用手册 | 适用于汽车应用中 HMI 的电容式感应、电感式感应和霍尔感应 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 | |
应用简报 | 使用霍尔效应传感器进行多状态位置选择 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 23日 | |
应用简报 | Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |||
应用手册 | 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 3日 | |
应用手册 | Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 | |||
应用简报 | Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
应用简报 | 具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 30日 | ||
技术文章 | Measuring wheels in motion | PDF | HTML | 2015年 4月 24日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
TO-92 (LPG) | 3 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。