主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

DCR012403

正在供货

微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器

产品详情

Features 1W, Regulated, Single output Vin (min) (V) 21.6 Vin (max) (V) 26.4 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Control mode Voltage mode
Features 1W, Regulated, Single output Vin (min) (V) 21.6 Vin (max) (V) 26.4 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Control mode Voltage mode
PDIP (NVE) 10 214.884 mm² 22.86 x 9.4 SOIC (DVB) 12 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 1kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 在隔离层中施加连续电压:60VDC、42.5VAC
  • UL1950 认证组件
  • 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5V、12V 或 24V
  • 输出电压:3.3V 或 5V
  • 器件间同步
  • 400kHz 开关频率
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 高效率
  • 55°C 时 125FIT
  • 1kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 在隔离层中施加连续电压:60VDC、42.5VAC
  • UL1950 认证组件
  • 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5V、12V 或 24V
  • 输出电压:3.3V 或 5V
  • 器件间同步
  • 400kHz 开关频率
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 高效率
  • 55°C 时 125FIT

DCR01 系列是高效的输入隔离式、输出稳压直流/直流转换器系列。除了电隔离式 1W 标称输出功率能力,这一系列的直流/直流转换器还提供超低的输出噪声、热保护和高精度等特性。

DCR01 系列器件集此类特性和较小的尺寸于一体,适用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。

DCR01 系列是高效的输入隔离式、输出稳压直流/直流转换器系列。除了电隔离式 1W 标称输出功率能力,这一系列的直流/直流转换器还提供超低的输出噪声、热保护和高精度等特性。

DCR01 系列器件集此类特性和较小的尺寸于一体,适用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DCR01 系列 1W、1000VRMS 隔离式稳压直流/直流转换器模块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 7月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (NVE) 10 Ultra Librarian
SOIC (DVB) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频