ADC12DJ3200QML-SP

正在供货

产品详情

Sample rate (max) (Msps) 3200, 6400 Resolution (bps) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 7300 Features Ultra High Speed Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3000 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.2 ENOB (bit) 8.9 SFDR (dB) 76 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
Sample rate (max) (Msps) 3200, 6400 Resolution (bps) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 7300 Features Ultra High Speed Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3000 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.2 ENOB (bit) 8.9 SFDR (dB) 76 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
CCGA-FC (NWE) 196 225 mm² 15 x 15 CLGA-FC (ZMX) 196 225 mm² 15 x 15
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下的采样率高达 6.4GSPS
    • 双通道模式下的采样率高达 3.2GSPS
  • 本底噪声(无信号,VFS = 1VPP-DIFF):
    • 双通道模式:-149.5dBFS/Hz
    • 单通道模式:-152.4dBFS/Hz
  • 峰值噪声功率比 (NPR):45.4dB
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):7GHz
    • 可用输入频率范围:>10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8V VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • 符合 JESD204B 子类 1 标准的接口:
    • 最大通道速率:12.8Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 双通道模式下的数字下变频器:
    • 实际输出:DDC 旁路或双倍抽取
    • 复杂输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
  • 辐射性能:
    • 电离辐射总剂量 (TID):300krad (Si)
    • 单粒子锁定 (SEL):120 MeV-cm2/mg
    • 单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
  • 功耗:3W
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下的采样率高达 6.4GSPS
    • 双通道模式下的采样率高达 3.2GSPS
  • 本底噪声(无信号,VFS = 1VPP-DIFF):
    • 双通道模式:-149.5dBFS/Hz
    • 单通道模式:-152.4dBFS/Hz
  • 峰值噪声功率比 (NPR):45.4dB
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):7GHz
    • 可用输入频率范围:>10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8V VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • 符合 JESD204B 子类 1 标准的接口:
    • 最大通道速率:12.8Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 双通道模式下的数字下变频器:
    • 实际输出:DDC 旁路或双倍抽取
    • 复杂输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
  • 辐射性能:
    • 电离辐射总剂量 (TID):300krad (Si)
    • 单粒子锁定 (SEL):120 MeV-cm2/mg
    • 单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
  • 功耗:3W

ADC12DJ3200QML-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200QML-SP 的采样率高达 3200MSPS。在单通道模式下,该器件的采样率高达 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。7GHz 的全功率输入带宽 (–3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 –3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 带进行直接射频采样。

ADC12DJ3200QML-SP 采用具有多达 16 个串行信道和子类 1 合规性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出信道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可通过配置来进行位速率与信道数之间的折衷。无噪声孔径延迟 (tAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了合成孔径雷达 (SAR) 和相控阵 MIMO 通信的系统设计。采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。

ADC12DJ3200QML-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200QML-SP 的采样率高达 3200MSPS。在单通道模式下,该器件的采样率高达 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。7GHz 的全功率输入带宽 (–3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 –3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 带进行直接射频采样。

ADC12DJ3200QML-SP 采用具有多达 16 个串行信道和子类 1 合规性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出信道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可通过配置来进行位速率与信道数之间的折衷。无噪声孔径延迟 (tAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了合成孔径雷达 (SAR) 和相控阵 MIMO 通信的系统设计。采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC12DJ3200QML-SP 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道、12 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 16日
* SMD ADC12DJ3200QML-SP SMD ADC12DJ3200QML-SP SMD 5962-18209 2020年 8月 4日
* 辐射与可靠性报告 ADC12DJ3200QML-SP - Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report 2020年 8月 3日
* 辐射与可靠性报告 Analysis of Low Dose Rate Effects on Parasitic Bipolar Structures in CMOS Proces 2012年 5月 4日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 10日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
技术文章 How SHP in plastic packaging addresses 3 key space application design challenges PDF | HTML 2022年 10月 17日
EVM 用户指南 ADC12DJ3200EVMCVAL Evaluation Module User's Guide 2018年 1月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 评估模块

ADC12DJ3200EVMCVAL 是用于评估 ADC12DJ3200QML-SP 器件的评估模块 (EVM)。ADC12DJ3200QML-SP 是一款航空用低功耗、12 位、双路 3.2GSPS/单路 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入、集成式数字下变频器和 JESD204B 接口。集成的数字下变频器具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。板载 LMX2582 时钟合成器和 LMK04832 JESD204B 时钟生成器可以配置为提供超低抖动 ADC (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
发送器
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
接收器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC ADC09DJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类双通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09SJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类单通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的汽车类 2 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC ADC12DJ4000RF 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类 1 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J23 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
射频采样收发器
AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7685 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器 AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器 AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 发送 4 接收 2 反馈射频采样收发器 AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
支持软件

SLVC806 Xilinx AlphaData Demo

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC
硬件开发
评估板
ADC12DJ3200EVMCVAL ADC12DJ3200QML-SP 评估模块
仿真模型

ADC12DJ3200 and ADC12DJ3200QML-SP IBIS and IBIS-AMI Model

SLVMDV3.ZIP (47828 KB) - IBIS-AMI Model
仿真模型

ADC12DJ3200QML-SP S-Parameter Model

SLVMDU7.ZIP (9 KB) - S-Parameter Model
装配图

ADC12DJ3200QML-EVM Assembly Package

SLVRBF5.ZIP (4838 KB)
光绘文件

ADC12DJ3200EVMCVAL Design Files

SLVC819.ZIP (4838 KB)
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
CCGA-FC (NWE) 196 Ultra Librarian
CLGA-FC (ZMX) 196 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频