主页 电源管理 电源开关 低侧开关

ULN2003AI

正在供货

工作温度范围为 -40°C 至 105 °C 的 50V、7 通道达林顿晶体管阵列

产品详情

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Imax (A) 0.5 Device type Low-side switches Function Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Imax (A) 0.5 Device type Low-side switches Function Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 500mA 额定集电极电流(单路输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用
  • 500mA 额定集电极电流(单路输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用

ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。

单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。

ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻器,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。

ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。

ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。

单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。

ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻器,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。

ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ULN200x、ULQ200x 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2024年 9月 3日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving 2014年 10月 30日
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
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频