UCC39002

正在供货

温度范围为 0°C 至 70°C 的高级 8 引脚负载共享控制器

产品详情

Vin (max) (V) 14.25 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Buck, Flyback Rating Catalog Features 1% accuracy, Intel SSI load share specification compliant, Load Sharing, high-side or Low-side current sense
Vin (max) (V) 14.25 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Buck, Flyback Rating Catalog Features 1% accuracy, Intel SSI load share specification compliant, Load Sharing, high-side or Low-side current sense
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高精度;在满载时可实现小于 1% 的电流共享误差
  • 高侧或低侧(以 GND 为基准)电流检测功能
  • 超低失调电流检测放大器
  • 单线负载共享总线
  • 满量程可调
  • 符合 Intel SSI 负载共享规格
  • 待机时断开与负载共享总线的连接
  • 负载共享总线保护,防止对 GND 或电源轨短路
  • 8 引脚 VSSOP 封装可更大限度地节省空间
  • 无铅组装
  • 高精度;在满载时可实现小于 1% 的电流共享误差
  • 高侧或低侧(以 GND 为基准)电流检测功能
  • 超低失调电流检测放大器
  • 单线负载共享总线
  • 满量程可调
  • 符合 Intel SSI 负载共享规格
  • 待机时断开与负载共享总线的连接
  • 负载共享总线保护,防止对 GND 或电源轨短路
  • 8 引脚 VSSOP 封装可更大限度地节省空间
  • 无铅组装

UCC29002 器件系列包括先进的高性能低成本负载共享控制器,可提供并联多个独立电源或直流/直流模块所需的所有功能。此控制器面向服务器、工作站、电信和其他分布式电源系统中的高可靠性应用,适用于 N+1 冗余系统或那些现成电源必须并联的高电流应用。

BiCMOS UCC29002 基于上一代产品 UC3902UC3907 负载共享控制器的自动领导者/跟随者架构。该器件使用失调电压非常低的封装后修整电流检测放大器和高增益负反馈环路,能够在满负载时在模块之间实现优于 1% 的电流共享误差。如果放大器共模范围为 0V 至 VDD 电源轨,则电流检测电阻 RSHUNT 可以放置在 GND 返回路径或电源的正输出轨中。

UCC29002 器件系列包括先进的高性能低成本负载共享控制器,可提供并联多个独立电源或直流/直流模块所需的所有功能。此控制器面向服务器、工作站、电信和其他分布式电源系统中的高可靠性应用,适用于 N+1 冗余系统或那些现成电源必须并联的高电流应用。

BiCMOS UCC29002 基于上一代产品 UC3902UC3907 负载共享控制器的自动领导者/跟随者架构。该器件使用失调电压非常低的封装后修整电流检测放大器和高增益负反馈环路,能够在满负载时在模块之间实现优于 1% 的电流共享误差。如果放大器共模范围为 0V 至 VDD 电源轨,则电流检测电阻 RSHUNT 可以放置在 GND 返回路径或电源的正输出轨中。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC29002 和 UCC39002 高级 8 引脚负载共享控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 12月 18日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
应用手册 Synchronizing Three or More UCC28950 Phase-Shifted, Full-Bridge Controllers 2011年 9月 13日
应用手册 Pre-biased Output Voltage Startup Operation of the UCC28950 2011年 8月 1日
应用手册 Current Sharing in Redundant Systems 2010年 1月 8日
用户指南 Using The UCC39002 With 3 PT4484 Modules (PR042 (Rev. B) 2009年 7月 29日
应用手册 Load-Sharing TPS40050 Modules Using the UCC39002 Load-Share Controller 2004年 4月 13日
用户指南 UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) 2004年 2月 9日
更多文献资料 2003 Power Seminar - Paralleling Power 2003年 7月 14日
应用手册 48-VIN, 12-VOUT Loadshare System Using the UCC39002 with Three DC-DC Modules (Rev. A) 2003年 2月 14日
应用手册 U-163 The UC3902 Load Share Controller and its Performance in Distributed Power (Rev. A) 2002年 12月 13日
更多文献资料 Seminar 800 Topic 2 - Load Sharing With Paralleled Power Supplies 2001年 2月 15日
应用手册 U-129 UC3907 Load Share IC Simplifies Parallel Power Supply Design 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC39002EVM — UCC39002 评估模块

The UCC39002 is an advanced, high-performance load-share controller that provides all the necessary functions to parallel multiple independent power supplies or dc-to-dc modules. This load-share circuit is based upon the automatic master/slave architecture utilized in the UC3902 and UC3907 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC045 MathCAD 2000 for Designing with UCC29002 Load Share Controller

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC29002 温度范围为 -40°C 至 105°C 的高级 8 引脚负载共享控制器 UCC39002 温度范围为 0°C 至 70°C 的高级 8 引脚负载共享控制器
计算工具

SLUC684 UCCX9002 Design Calculator -- Excel

Excel-based design calculator for load-share IC family UCCX9002
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC29002 温度范围为 -40°C 至 105°C 的高级 8 引脚负载共享控制器 UCC39002 温度范围为 0°C 至 70°C 的高级 8 引脚负载共享控制器
光绘文件

Gerber Files for UCC39002 and UCC29002

SLUC019.ZIP (129 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频