数据表
UCC28722
- 低于 50mW 的无负载功耗
- 一次侧稳压 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
- 动态双极性结型晶体管 (BJT) 驱动
- 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
- 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
- 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 输出过压、低线路和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
应用
- 用于消费类电子产品的 USB 兼容适配器和充电器
- 智能电话
- 平板电脑
- 摄像机
- 适用于电视和台式机的备用电源
- 白色家电
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28722 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供单独输出的恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。
可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持在所有负载条件下高效运行,并且不会影响输出瞬态响应。
UCC28722 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接口与双极型晶体管功率开关相连实现了低成本转换器设计。带有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 减少了开关损耗,调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。
此控制器的最大开关频率为 80kHz,并且一直保持对变压器内峰值一次侧电流的控制。输出过压和过流以及输入欠压保护 特性 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。此外,UCC28722 可通过设定外部电阻来补偿电缆中的压降。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28720EVM-212 — 用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块
The UCC28720EVM-212 is a 5W evaluation module for evaluating an off line adapter for USB applications. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28720EVM-212 converters 100V to 240V RMS input voltage down to 5V DC, with a 1A current limit for USB (...)
用户指南: PDF
仿真模型
UCC28722 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM466A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点