UCC28713
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
UCC28710 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2016年 4月 13日
UCC28710 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2016年 4月 13日
UCC28710 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 5月 29日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC28711 评估模块 UCC28711EVM-160 评估模块和开发板

参考设计

5.3V 2A 移动电话充电器参考设计

PMP4432 是通过了 EMI 测试的经全面验证的 5V2A 适配器解决方案。初级侧采用初级侧稳压器 UCC28713,而次级侧采用二极管整流器。此解决方案可实现高效率并满足 DOE-6 标准要求。总体尺寸仅限于 37mmx31mmx15mm。整个输入范围内的空载功率小于 30mW。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
具有 < 30mW 无负载功耗的交流输入 5V/2.4A 高功率密度适配器 PMP4378 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

UCC2871x Calculator  (ZIP 95 KB )    2015年 9月 30日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28713 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。