UCC28702

正在供货

具有 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

产品详情

Operating temperature range (°C) -20 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Catalog Features CC/CV output regulation, Cable compensation, DCM, Leading edge blanking, NTC resistor interface, Overcurrent protection, PSR, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, Valley switching Duty cycle (max) (%) 99
Operating temperature range (°C) -20 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Catalog Features CC/CV output regulation, Cable compensation, DCM, Leading edge blanking, NTC resistor interface, Overcurrent protection, PSR, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, Valley switching Duty cycle (max) (%) 99
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 针对 5 星等级的 < 30mW 无负载功耗
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对电耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 最大开频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低线路、和过流保护
  • 可编辑线缆补偿(只适用于 UCC28700)
  • 带有固定线缆补偿选项的 NTC 电阻器接口(只适用于 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703)
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
  • 针对 5 星等级的 < 30mW 无负载功耗
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对电耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 最大开频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低线路、和过流保护
  • 可编辑线缆补偿(只适用于 UCC28700)
  • 带有固定线缆补偿选项的 NTC 电阻器接口(只适用于 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703)
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

UCC28700 系列反激式电源控制器,此控制器在无需使用光耦合器的情况下提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。 低启动电流、动态控制运转状态和一个定制的调制参数在不牺牲启动时间或者输出静态响应的情况下支持极低的待机功耗。

UCC28700 系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。 输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。 保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。 UCC28700 可对线缆补偿的电平进行设定。 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703 器件在提供固定线缆补偿电平的同时使用一个负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现远程温度感测。

UCC28700 系列反激式电源控制器,此控制器在无需使用光耦合器的情况下提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。 低启动电流、动态控制运转状态和一个定制的调制参数在不牺牲启动时间或者输出静态响应的情况下支持极低的待机功耗。

UCC28700 系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。 输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。 保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。 UCC28700 可对线缆补偿的电平进行设定。 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703 器件在提供固定线缆补偿电平的同时使用一个负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现远程温度感测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC28704 正在供货 具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器 This product is a newer PSR flyback controller with better performance and meets the latest energy efficiency standards. It is suggested for new designs.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有初级端调节的恒定电压、恒定电流控制器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 8月 9日
应用手册 Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日
应用手册 UCC28700 5-W USB Flyback Design Review (Rev. C) 2014年 2月 21日
更多文献资料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28700EVM-068 — UCC28700 评估模块

The Texas Instruments UCC28700EVM-068 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the UCC28700 Constant-Voltage, Constant-Current PWM with Primary-Side Regulation. The 5W EVM is used for evaluating an off line adapter for USB applications. It converts a 90V to 265V RMS (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC2870x PSPICE Transient Model

SLUM455.ZIP (131 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC2870x TINA-TI Transient Reference Design

SLUM619.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC2870x TINA-TI Transient Spice Model

SLUM617.ZIP (101 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC381 MathCAD Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28700 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28700-Q1 汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器 UCC28701 具有 PSR、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28702 具有 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28703 具有 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM
计算工具

SLUC408 UCC28700 Excel 97 Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28700 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28700-Q1 汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器 UCC28701 具有 PSR、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28702 具有 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28703 具有 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频