UCC24636

正在供货

具有超低待机电流的同步整流器控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Volt-sec balance Topology CCM, DCM Rating Catalog Features 100uA standby current operation, Auto-detect standby mode, Synchronous Rectifier, Volt-second balancing
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Volt-sec balance Topology CCM, DCM Rating Catalog Features 100uA standby current operation, Auto-detect standby mode, Synchronous Rectifier, Volt-second balancing
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 针对 5V 至 24V 输出断续/转换模式反激转换器而优化的二次侧 SR 控制器
  • 通过伏秒平衡控制实现最高整流器效率
  • 兼容一次侧同步整流器 (PSR) 和二次侧同步整流器 (SSR) 反激控制器
  • 110µA 超低待机电流消耗
  • 通过自动检测待机模式禁用 SR 开关以降低无负载时的功耗
  • SR 关断与 RDSON 和寄生电感无关
  • 工作频率高达 130kHz
  • 宽 VDD 范围:3.6V 至 28V
  • 自适应栅极驱动钳位
  • 开路和短路引脚故障保护

应用

  • 智能手机和平板电脑的 AC/DC 适配器
  • 带有 Type-C 连接器的 USB 充电器
  • 笔记本电脑和超极本适配器
  • 工业用开关模式电源 (SMPS) 中的高效率反激转换器
  • 服务器和台式机中的高效率辅助电源 应用

  • 针对 5V 至 24V 输出断续/转换模式反激转换器而优化的二次侧 SR 控制器
  • 通过伏秒平衡控制实现最高整流器效率
  • 兼容一次侧同步整流器 (PSR) 和二次侧同步整流器 (SSR) 反激控制器
  • 110µA 超低待机电流消耗
  • 通过自动检测待机模式禁用 SR 开关以降低无负载时的功耗
  • SR 关断与 RDSON 和寄生电感无关
  • 工作频率高达 130kHz
  • 宽 VDD 范围:3.6V 至 28V
  • 自适应栅极驱动钳位
  • 开路和短路引脚故障保护

应用

  • 智能手机和平板电脑的 AC/DC 适配器
  • 带有 Type-C 连接器的 USB 充电器
  • 笔记本电脑和超极本适配器
  • 工业用开关模式电源 (SMPS) 中的高效率反激转换器
  • 服务器和台式机中的高效率辅助电源 应用

UCC24636 SR 是一款紧凑型 6 引脚二次侧同步整流器 MOSFET 控制器和驱动器,适用于在断续 (DCM) 和转换模式 (TM) 下工作的高效率反激转换器。与测量 SR MOSFET 漏极电压的传统 SR 控制器不同的是,UCC24636 采用伏秒平衡控制方案来确定 SR MOSFET 的关闭转换;因此,SR 导通时间与 MOSFET RDSON、寄生电感或振铃无关,这在组件选择和 PCB 布局布线方面给予了设计人员更大的灵活性。该控制方法可为给定的 MOSFET 实现最长的 SR 导通时间和最高的整流器效率。

该控制器内置智能特性,可在检测到转换器中无负载运行时自动进入待机模式。在待机模式下,它会禁用 SR MOSFET 并将其偏置电源电流降至 110uA,从而进一步降低总体系统待机功耗。该控制器具有较宽的 VDD 工作电压范围,允许直接从控制器输出获取偏置电压以实现输出电压固定或可变的设计。这消除了主变压器对辅助绕组的需求,从而简化电路设计并降低成本。

UCC24636 SR 是一款紧凑型 6 引脚二次侧同步整流器 MOSFET 控制器和驱动器,适用于在断续 (DCM) 和转换模式 (TM) 下工作的高效率反激转换器。与测量 SR MOSFET 漏极电压的传统 SR 控制器不同的是,UCC24636 采用伏秒平衡控制方案来确定 SR MOSFET 的关闭转换;因此,SR 导通时间与 MOSFET RDSON、寄生电感或振铃无关,这在组件选择和 PCB 布局布线方面给予了设计人员更大的灵活性。该控制方法可为给定的 MOSFET 实现最长的 SR 导通时间和最高的整流器效率。

该控制器内置智能特性,可在检测到转换器中无负载运行时自动进入待机模式。在待机模式下,它会禁用 SR MOSFET 并将其偏置电源电流降至 110uA,从而进一步降低总体系统待机功耗。该控制器具有较宽的 VDD 工作电压范围,允许直接从控制器输出获取偏置电压以实现输出电压固定或可变的设计。这消除了主变压器对辅助绕组的需求,从而简化电路设计并降低成本。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC24630 正在供货 具有超低待机电流的同步整流器控制器 The UCC24630 is optmized for CCM flyback designs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC24636 具有超低待机电流 的同步整流器 (SR) 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
应用手册 UCC24630 and UCC24636 SR-Control Configurations Guide 2017年 12月 18日
应用手册 Design UCC28704 With UCC24636 (PSR+SR) 2017年 1月 12日
技术文章 Biasing an SR controller IC in USB smartphone charging applications PDF | HTML 2016年 12月 8日
技术文章 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 2016年 9月 23日
模拟设计期刊 Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters 2016年 1月 26日
EVM 用户指南 Using the UCC24636EVM 2016年 1月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

子卡

UCC24636EVM — UCC24636 同步整流器子板/评估模块

The UCC24636EVM is a demonstration daughter board that allows quick installation into an existing DCM Flyback power supply to convert an output diode rectifier into a synchronous rectifier to improve efficiency. The board is programmed by the user and may be wired directly into the output stage, (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC604 UCC24636 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC24636 具有超低待机电流的同步整流器控制器

许多 TI 参考设计都包括 UCC24636

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频