UC3843

正在供货

具有 8.4V/7.6V UVLO 和 100% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的单端 500KHz 电流模式 PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Peak current mode Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Peak current mode Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 工作频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 工作频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器

UCx84x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO)、其特点是启动电流小于 1mA ,且精密基准用于调整误差放大器处的准度性。其它内部电路包括用于确保锁存操作的逻辑、提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当处于关闭状态时,适合用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

UCx84x 系列提供了多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断迟滞的器件是离线电源的理想选择,而具有较窄迟滞范围的器件则适用于 DC-DC 应用。UC184x 器件指定的工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列指定的工作温度为 –40°C 至 85°C,而 UC384x 系列指定的工作温度为 0°C 至 70°C。

UCx84x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO)、其特点是启动电流小于 1mA ,且精密基准用于调整误差放大器处的准度性。其它内部电路包括用于确保锁存操作的逻辑、提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当处于关闭状态时,适合用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

UCx84x 系列提供了多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断迟滞的器件是离线电源的理想选择,而具有较窄迟滞范围的器件则适用于 DC-DC 应用。UC184x 器件指定的工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列指定的工作温度为 –40°C 至 85°C,而 UC384x 系列指定的工作温度为 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UC3843A 正在供货 具有 8.4V/7.6V UVLO 100% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的 30V、1A、500KHz 电流模式 PWM 控制器 Pin-to-pin equivalent with reduced startup current
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TL2843 正在供货 具有 8.4V/7.6V UVLO 和 100% 占空比、温度范围为 -40°C 至 85°C 的经济型单端 500KHz 电流模式 PWM 控制器 Wider temperature range
TL2843B 正在供货 具有 8.4V/7.6V UVLO 和 100% 占空比、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 30V、0.2A 高性能 500KHz 电流模式 PWM Wider temperature range
UCC28C53 正在供货 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比 Lower startup and supply current, better reference voltage accuracy and faster overcurrent protection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCx84x 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 使用 TI 运算放大器调节开关模式电源电流信号 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 When should you use PWM controllers? PDF | HTML 2016年 12月 2日
应用手册 U-100A UC3842/3/4/5 提供低成本电流模式控制 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 全面认识开关型电源中的BUCK-BOOST功率级 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2005年 11月 7日
应用手册 UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 2002年 2月 7日
应用手册 DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999年 9月 5日
应用手册 DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999年 9月 5日
应用手册 DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999年 9月 5日
应用手册 DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
应用手册 DN-43 Simple Techniques to Generate a Negative Voltage Bias Supply 1999年 9月 5日
应用手册 DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日
应用手册 了解开关模式电源中的升压功率级 1999年 3月 4日
应用手册 了解开关模式电源中的降压功率级 1999年 3月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCC28C43 PSpice Transient Model

SLUM033.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCCx8C43 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM521.ZIP (4 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频