UC1846-DIE 电流模式 PWM 控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

UC1846-DIE (正在供货)

电流模式 PWM 控制器

数据表
 

描述

UC1846 控制集成电路 (IC) 在保持最小外部部件数量的同时提供执行定频、电流模式控制机制所需的全部特性。 这个技术的出色性能可在改进的线路稳压、增强型负载响应特性,和一个更简单、易于设计的控制环路中测得。 拓扑优势在保持电流均流的基础上包含固有逐脉冲电流限制功能、针对推挽转换器的自动对称校正和电源模块的并行功能。

除了软启动功能外,保护电路还包括内置欠压闭锁和可编程电流限制。 还提供关断功能,此功能启动一个具有自动重启的完全关断或者将电源锁存。

其它特性包括完全锁存运行,双脉冲抑制和期限调节功能。

在关闭状态下,UC1846 特有低输出。

特性

  • 自动前馈补偿
  • 可编程逐脉冲电流限制
  • 推挽配置中的自动对称校正
  • 增强型负载响应特性
  • 针对模块化电源系统的并行运行功能
  • 具有宽共模范围的差分电流感测放大器
  • 双脉冲抑制
  • 欠压闭锁
  • 软启动功能
  • 关断端子

查看更多内容

其它合格版本 UC1846-DIE

版本 器件型号 定义
增强型产品 UC1846-EP 支持国防、航天和医疗应用
宇航 UC1846-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用