UC1843A-DIE

正在供货

航天级、30V 输入、1A 单路输出 500kHz PWM 控制器裸片

产品详情

Vin (max) (V) 25 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Control mode Current Topology Boost, Flyback, Forward Rating Space Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 25 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Control mode Current Topology Boost, Flyback, Forward Rating Space Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
DIESALE (TD) See data sheet
  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 针对离线和直流至直流 (DC-DC) 转换器进行了优化
  • 低启动电流
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有滞后功能的欠压闭锁
  • 双脉冲抑制
  • 高电流推挽式输出
  • 内部修整的带隙基准
  • 低 RO误差放大器

  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 针对离线和直流至直流 (DC-DC) 转换器进行了优化
  • 低启动电流
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有滞后功能的欠压闭锁
  • 双脉冲抑制
  • 高电流推挽式输出
  • 内部修整的带隙基准
  • 低 RO误差放大器

UC1843A-DIE 是一个用于 UC1843-DIE 的引脚兼容改进版本的引脚。 提供控制电流模式开关模式电源的必要特性。

UC1843A-DIE 是一个用于 UC1843-DIE 的引脚兼容改进版本的引脚。 提供控制电流模式开关模式电源的必要特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5001-SP 正在供货 具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器 More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family with KGD option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 电流模式脉宽调制(PWM) 控制器, 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 8月 6日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 DN-62 开关电源拓扑电压模式与 电流模式 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 U-100A UC3842/3/4/5 提供低成本电流模式控制 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 2002年 2月 7日
应用手册 DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999年 9月 5日
应用手册 DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999年 9月 5日
应用手册 DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection 1999年 9月 5日
应用手册 DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
应用手册 DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999年 9月 5日
应用手册 DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
应用手册 DN-89 Comparing the UC3842, UCC3802, and UCC3809 Primary Side PWM Controllers 1999年 9月 5日
应用手册 Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999年 9月 5日
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频