UC1825A-DIE Rad-Tolerant, High-Speed PWM Controller | 德州仪器 TI.com.cn

UC1825A-DIE (正在供货)

Rad-Tolerant, High-Speed PWM Controller

 

描述

UC1825A-DIE PWM 控制器是标准 UC1825 系列的改良版本。 已经对几个电路块进行了性能提升。 误差放大器增益带宽为
12MHz,而输入偏移电压为 2mV。 电流限制阀值经验证为耐受的 5%。 为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。 频率精度被提升至 6%。 典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。 在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。 此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。

特性

  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 与电压模式或电流模式控制方法兼容
  • 在开关频率下实际运行
  • 至输出的 50ns 传播延迟
  • 高电流双推拉式输出
  • 修整的振荡器放电电流
  • 低 100μA 启动电流
  • 逐周期电流限制比较器
  • 具有全周期重启动功能的锁存过流比较器