产品详情

Technology family TXS Applications I2C, MDIO Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 24 High input voltage (min) (V) 1.45 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family TXS Applications I2C, MDIO Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 24 High input voltage (min) (V) 1.45 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1 X2SON (DQE) 8 1.4 mm² 1.4 x 1 X2SON (DQM) 8 2.16 mm² 1.8 x 1.2
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 24Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • 采用德州仪器 (TI) 的 NanoStar™ 集成电路封装
  • A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC 隔离特性:如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源定序:V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
  • I off 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口:
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 24Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • 采用德州仪器 (TI) 的 NanoStar™ 集成电路封装
  • A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC 隔离特性:如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源定序:V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
  • I off 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口:
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)

此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,其中 A 端口支持 1.65V 至 3.6V 工作电压范围,同时可跟踪 V CCA 电源,而 B 端口支持 2.3V 至 5.5V 工作电压范围,同时可跟踪 V CCB 电源。因此,该器件能够支持更低及更高的逻辑信号电平,同时能够在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输入/输出均处于高阻抗状态,从而显著减少了电源静态电流消耗。

为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,其中 A 端口支持 1.65V 至 3.6V 工作电压范围,同时可跟踪 V CCA 电源,而 B 端口支持 2.3V 至 5.5V 工作电压范围,同时可跟踪 V CCB 电源。因此,该器件能够支持更低及更高的逻辑信号电平,同时能够在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输入/输出均处于高阻抗状态,从而显著减少了电源静态电流消耗。

为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TXS0104E 正在供货 适用于开漏和推挽应用的四位双向电压电平转换器 Same function for 4-channel voltage translator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXS0102-Q1 2 位双向电压电平转换器 用于开漏和推挽应用 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 11月 2日
应用手册 Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用简报 集成式与分立式开漏电平转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 13日
应用手册 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用简报 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
应用手册 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 29日
产品概述 实现具有电平转换功能的模块上系统和工业 PC 连接 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 4日
应用简报 实现下一代具有电压电平转换功能的处理器、FPGA 和 ASSP PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 18日
应用简报 Enabling Smart Solar Inverter Designs with Level Translation PDF | HTML 2022年 10月 31日
产品概述 Translate Voltages for I2C for PCA9306 LSF0102 TXS0102 PDF | HTML 2022年 9月 14日
产品概述 Translate Voltages for I2C PDF | HTML 2022年 6月 2日
应用简报 Translate Voltages for MDIO PDF | HTML 2021年 7月 16日
EVM 用户指南 TXS-EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 15日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技术文章 How smart thermostats get their degrees PDF | HTML 2020年 3月 9日
应用手册 Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices (Rev. A) 2018年 3月 28日
应用手册 Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices 2017年 11月 19日
应用手册 Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017年 10月 30日
应用手册 A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010年 6月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TXS-EVM — 适用于单通道、双通道、四通道和八通道器件的转换器系列评估模块

TXS-EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 TXS 器件。TXS 器件属于自动双向电压电平转换系列,工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,设计用于支持各个扇区中的各种通用电压电平转换应用。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货

许多 TI 参考设计都包括 TXS0102

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
X2SON (DQE) 8 Ultra Librarian
X2SON (DQM) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频