主页 接口 USB IC USB 集线器和控制器

TUSB4020BI-Q1

正在供货

汽车类两端口高速 480Mbps USB 2.0 集线器

产品详情

Function USB2 USB speed (Mbps) 480 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB2 USB speed (Mbps) 480 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEQ-Q100 标准
    • 器件温度等级 3:–40ºC 至 85ºC TA
  • 双端口 USB 2.0 集线器
  • USB 2.0 集线器特性:
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
    • 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
  • 兼容 Type C
  • 支持电池充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
    • D+/D– 分压器模式
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口可实现定制配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 可使用端子选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 48 引脚 HTQFP 封装 (PHP)
  • 符合面向汽车应用的 AEQ-Q100 标准
    • 器件温度等级 3:–40ºC 至 85ºC TA
  • 双端口 USB 2.0 集线器
  • USB 2.0 集线器特性:
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
    • 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
  • 兼容 Type C
  • 支持电池充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
    • D+/D– 分压器模式
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口可实现定制配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 可使用端子选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 48 引脚 HTQFP 封装 (PHP)

TUSB4020BI-Q1 是一款双端口 USB 2.0 集线器,该集线器在上行端口上提供 USB 高速/全速连接,在两个下行端口上提供 USB 高速、全速或低速连接。当上行端口被连接至一个支持高速和全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速和全速/低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速连接被禁用。

TUSB4020BI-Q1 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。另外,当端口电源单独控制型集线器检测到过流事件时,仅关闭受影响下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。此外,当成组集线器检测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB4020BI-Q1 能够为一些特性(包括电池充电支持)提供端子 strap 配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口时,还可以提供定制字符串支持。

该器件采用 48 引脚 HTQFP 封装,专用于在 -40℃ 到 85°C 的工业温度范围内工作。

TUSB4020BI-Q1 是一款双端口 USB 2.0 集线器,该集线器在上行端口上提供 USB 高速/全速连接,在两个下行端口上提供 USB 高速、全速或低速连接。当上行端口被连接至一个支持高速和全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速和全速/低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速连接被禁用。

TUSB4020BI-Q1 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。另外,当端口电源单独控制型集线器检测到过流事件时,仅关闭受影响下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。此外,当成组集线器检测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB4020BI-Q1 能够为一些特性(包括电池充电支持)提供端子 strap 配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口时,还可以提供定制字符串支持。

该器件采用 48 引脚 HTQFP 封装,专用于在 -40℃ 到 85°C 的工业温度范围内工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TUSB8020B-Q1 正在供货 汽车类 2 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 集线器 Automotive, USB 3.0 2-Port Hub

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB4020BI-Q1 汽车级 双端口 USB 2.0 集线器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 9日
功能安全信息 TUSB4020BI-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 8日
应用手册 TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 2018年 8月 14日
用户指南 TUSB4020BPHP Evaluation Module 2015年 6月 19日
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
TIDA-00887 — 具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计

TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口 (DCP)。当连接到上游时,TUSB4020 集线器支持通过 CDP 充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。

此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动电荷检测的功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频