TUSB321
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
TUSB320 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TUSB321 IBIS MODEL IBIS Model ZIP 2015年 10月 19日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
***占位符*** TUSB542EVM 评估模块和开发板
支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板

参考设计

支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

The USB Type-C™ and Power Delivery (PD) minidock evaluation module (EVM) provides a complete reference solution for a USB Type-C dock including audio, USB data, power, and video.  The EVM has a small 2 inch by 4 inch  form factor and supports  both source and sink power (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TUSB321 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。