ZHCSGM7A August 2017 – September 2017 TUSB212
PRODUCTION DATA.
TUSB212 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
TUSB212 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB212 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。
借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。
此外,TUSB212 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TUSB212 TUSB212I |
X2QFN (12) | 1.60mm x 1.60mm |