TPSM84205

正在供货

1.5A、28V 输入、5V 输出 TO-220 电源模块

产品详情

Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Light Load Efficiency, Spread Spectrum Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 510000 Switching frequency (min) (Hz) 290000
Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Light Load Efficiency, Spread Spectrum Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 510000 Switching frequency (min) (Hz) 290000
SIPMODULE (EAB) 3 45.8216 mm² 10.16 x 4.51
  • 完全集成的电源解决方案
  • 3 引脚 TO-220 封装
  • 效率高达 95%
  • 固定输出电压选项:
    3.3V、5V 和 12V
  • 400kHz 开关频率
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跨周期
  • 预偏置输出启动
  • 过流保护
  • 输出过压保护
  • 过热保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 使用 TPSM84203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完全集成的电源解决方案
  • 3 引脚 TO-220 封装
  • 效率高达 95%
  • 固定输出电压选项:
    3.3V、5V 和 12V
  • 400kHz 开关频率
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跨周期
  • 预偏置输出启动
  • 过流保护
  • 输出过压保护
  • 过热保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 使用 TPSM84203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPSM842xx 电源模块是一种简单易用的集成式电源解决方案,它将 1.5A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、电感器和无源器件整合在一个 3 引脚的穿孔插入式封装内。这套完备的电源解决方案只需要增加输入和输出电容器,省去了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。

借助标准 TO-220 引脚,可在这一业界标准封装中更换为明显改善的线性稳压器。TPSM842xx 器件提供更高的效率而无需散热片。

TPSM842xx 电源模块是一种简单易用的集成式电源解决方案,它将 1.5A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、电感器和无源器件整合在一个 3 引脚的穿孔插入式封装内。这套完备的电源解决方案只需要增加输入和输出电容器,省去了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。

借助标准 TO-220 引脚,可在这一业界标准封装中更换为明显改善的线性稳压器。TPSM842xx 器件提供更高的效率而无需散热片。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212 1.5A、28V 输入、TO-220 电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 12日
技术文章 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017年 12月 4日
技术文章 Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module PDF | HTML 2017年 9月 22日
技术文章 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017年 9月 12日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
EVM 用户指南 TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 2017年 6月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM84205EVM-888 — TPSM84205 5.0V、1.5A 电源模块评估模块

TPSM84205 评估模块 (EVM) 进行了相应配置,可针对电流(高达 1.5A)评估 TPSM84205 电源模块的运行。输入电压范围为 7V 至 28V。输出电压为 5.0V。该评估板可轻松评估 TPSM84205 的运行。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM84205 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLUM593B.ZIP (137 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SIPMODULE (EAB) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频