主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92661-Q1

正在供货

适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92662A-Q1 正在供货 适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器 Improved EMI performance.

产品详情

Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 60 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 1 Features Integrated Switch
Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 60 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 1 Features Integrated Switch
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 12 个串联 LED 旁路开关
  • 多点 UART 通信接口
  • 可编程 10 位脉宽调制 (PWM) 亮度调节
    • 独立的打开和关闭时间
    • 内置相移功能
    • 器件间同步
  • LED 开路/短路检测和保护
    • 故障报告
  • AEC-Q100 等级 1
  • 散热增强型封装
    • 48 引脚薄型四方扁平 (TQFP) 外露垫封装

应用

  • 汽车前灯系统
  • 高亮度 LED 矩阵系统

  • 12 个串联 LED 旁路开关
  • 多点 UART 通信接口
  • 可编程 10 位脉宽调制 (PWM) 亮度调节
    • 独立的打开和关闭时间
    • 内置相移功能
    • 器件间同步
  • LED 开路/短路检测和保护
    • 故障报告
  • AEC-Q100 等级 1
  • 散热增强型封装
    • 48 引脚薄型四方扁平 (TQFP) 外露垫封装

应用

  • 汽车前灯系统
  • 高亮度 LED 矩阵系统

TPS92661 器件是一款紧凑型高集成解决方案,适用于对应用中的大阵列高亮度 LED(如,汽车前灯)进行分流 FET 亮度调节。

TPS92661 器件包括一个 12 开关串联阵列(用于绕过串联电路中的单个 LED)以及一个串行通信接口(通过主微控制器进行控制和管理)。

板载充电泵电源轨可升至接地端以上 67 V,能够提供 LED 旁路开关栅极驱动。旁路开关的低导通电阻 (RDS(on)) 最大限度降低了传导损耗和功耗。

TPS92661 器件包含一个多点通用异步收发器 (UART),适用于串行通信。 串联电路中各 LED 的打开和关闭时间可单独编程。 PWM 频率可通过内部寄存器调整,多个器件可同步为相同的频率和相位。

TPS92661 器件具有 LED 开路保护以及通过串行接口实现的 LED 开路和短路故障报告功能。

TQFP 封装采用连通拓扑,能够在单层金属核 LED 载板上轻松传递信号。

TPS92661 器件是一款紧凑型高集成解决方案,适用于对应用中的大阵列高亮度 LED(如,汽车前灯)进行分流 FET 亮度调节。

TPS92661 器件包括一个 12 开关串联阵列(用于绕过串联电路中的单个 LED)以及一个串行通信接口(通过主微控制器进行控制和管理)。

板载充电泵电源轨可升至接地端以上 67 V,能够提供 LED 旁路开关栅极驱动。旁路开关的低导通电阻 (RDS(on)) 最大限度降低了传导损耗和功耗。

TPS92661 器件包含一个多点通用异步收发器 (UART),适用于串行通信。 串联电路中各 LED 的打开和关闭时间可单独编程。 PWM 频率可通过内部寄存器调整,多个器件可同步为相同的频率和相位。

TPS92661 器件具有 LED 开路保护以及通过串行接口实现的 LED 开路和短路故障报告功能。

TQFP 封装采用连通拓扑,能够在单层金属核 LED 载板上轻松传递信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92662-Q1 正在供货 适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器 This product controls up to 372 pixels of individual LED brightness with flexible switch configurations and programmable LED open detection voltage threshold.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 11月 29日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
技术文章 Shining a light on op amps: considerations in LED lighting PDF | HTML 2016年 10月 20日
技术文章 Lighting the road ahead: LEDs in automotive front lighting PDF | HTML 2016年 9月 29日
技术文章 Improving road safety by the headlight: LED matrix manager PDF | HTML 2016年 5月 20日
EVM 用户指南 TPS92661EVM-001 LED Matrix Manager Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2014年 9月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92661EVM-001 — 评估模块 - TPS92661Q 用于外部汽车照明的 LED 照明矩阵管理器

This evaluation board showcases the TPS92661Q LED Lighting Matrix Manager. It is intended to show the individual PWM dimming control of each LED, and is targeted at exterior automotive lighting. The board includes 2 strings of 12 LEDs at a maximum average LED current of 130mA from a DC input (...)
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
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频