TPS82695

正在供货

500mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器(截面 <1mm)Vout=2.5V

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM82821 正在供货 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 Adjustable module with 1-A output and fast transient load response.

产品详情

Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 4.35 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (max) (Hz) 4400000 Switching frequency (min) (Hz) 3600000
Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 4.35 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (max) (Hz) 4400000 Switching frequency (min) (Hz) 3600000
uSIP (SIP) 8 6.67 mm² 2.3 x 2.9
  • 整体解决方案尺寸 < 6.7mm2
  • 运行频率为 4MHz 时,效率高达 95%
  • 24μA 静态电流
  • 高占空比运行
  • 负载与线路瞬态
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 自动脉冲频率调制 (PFM) / 脉冲宽度调制 (PWM) 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 出色的 AC 负载稳压
  • 内部软启动,130µs 启动时间
  • 集成型有源断电排序(可选)
  • 电流过载和热关断保护
  • 厚度不到 1mm 的解决方案
  • 整体解决方案尺寸 < 6.7mm2
  • 运行频率为 4MHz 时,效率高达 95%
  • 24μA 静态电流
  • 高占空比运行
  • 负载与线路瞬态
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 自动脉冲频率调制 (PFM) / 脉冲宽度调制 (PWM) 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 出色的 AC 负载稳压
  • 内部软启动,130µs 启动时间
  • 集成型有源断电排序(可选)
  • 电流过载和热关断保护
  • 厚度不到 1mm 的解决方案

TPS8269xSIP 器件是用于低功率应用的完全 500mA,DC/DC 降压电源。 封装中包括开关稳压器、电感和输入/输出电容器。 线路设计无需采用额外器件。

TPS8269xSIP 基于高频同步降压 dc-dc 转换器,此器件非常适合于电池供电的便携式应用。 本示例中使用的 MicroSIP DC/DC 转换器运行在经调节的 4MHz 开关频率下并且在轻负载电流上进入省电模式以在全部负载电流范围内保持高效率。

PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 24 μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。 对于对噪声要求较高的应用,该器件具有 PWM 展频功能,可提供较低噪声的稳定输出并降低噪声对输入端的影响。 结合高电源抑制比 (PSRR) 和 AC 负载调制性能,使得该器件适合用来替代线性稳压器以获得更高的电源转换效率。

TPS8269xSIP 封装在一个紧凑的 (2.3mm x 2.9mm) 和低厚度 (1.0mm) 的球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装内,非常适合由标准表面贴装设备进行自动组装。

TPS8269xSIP 器件是用于低功率应用的完全 500mA,DC/DC 降压电源。 封装中包括开关稳压器、电感和输入/输出电容器。 线路设计无需采用额外器件。

TPS8269xSIP 基于高频同步降压 dc-dc 转换器,此器件非常适合于电池供电的便携式应用。 本示例中使用的 MicroSIP DC/DC 转换器运行在经调节的 4MHz 开关频率下并且在轻负载电流上进入省电模式以在全部负载电流范围内保持高效率。

PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 24 μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。 对于对噪声要求较高的应用,该器件具有 PWM 展频功能,可提供较低噪声的稳定输出并降低噪声对输入端的影响。 结合高电源抑制比 (PSRR) 和 AC 负载调制性能,使得该器件适合用来替代线性稳压器以获得更高的电源转换效率。

TPS8269xSIP 封装在一个紧凑的 (2.3mm x 2.9mm) 和低厚度 (1.0mm) 的球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装内,非常适合由标准表面贴装设备进行自动组装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS82671 正在供货 采用 MicroSiP™ 封装的 600mA 完全集成式低噪声降压转换器模块 Check out the TPS82671 for a similar module with 600-mA output current.
TPS82698 正在供货 700mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器(外形 <1mm) Higher output current module alternative with different output voltages.
TPS82740A 正在供货 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块 Check out the TPS82740A for a module with 200-mA output current, integrated load switch and VSEL functionality.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器(尺寸< 1mm) 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 3月 6日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
白皮书 SiP Power Modules White Paper 2016年 1月 26日
EVM 用户指南 TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 2011年 11月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS82695EVM-646 — 用于 TPS82695 500-mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器的评估模块

This user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS826xxEVM-646 evaluation module (EVM). The TPS826xxEVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671, TPS82675, TPS82690 and TPS82695 high-frequency, synchronous, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
uSIP (SIP) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频