TPS7B68-Q1

正在供货

具有看门狗计时器的汽车类 500mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Iq (typ) (mA) 0.019 Thermal resistance θJA (°C/W) 38 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Watchdog timer Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Iq (typ) (mA) 0.019 Thermal resistance θJA (°C/W) 38 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Watchdog timer Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 最大输出电流:500mA
  • 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 3.3V 和 5V 两种固定输出电压
  • 最大压降电压:600mV(电流为 500mA)
  • 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器一起工作时保持稳定
  • 低静态电流 (I(Q)):
    • EN 为低电平(关断模式)时 < 4µA
    • 轻负载(WD_EN 为高电平)时具有 19µA 的典型值(看门狗禁用)
  • 可针对窗口看门狗和标准看门狗进行配置
  • 开关窗口比例可配置为 1:1 或 8:1
  • 完全可调的看门狗周期(10ms 至 500ms)
  • 10% 精度看门狗周期
  • 专用 WD_EN 引脚,用于控制看门狗开关
  • 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟周期
  • 针对 UVLO 的低输入电压跟踪功能
  • 集成故障保护:
    • 过载电流限制保护
    • 热关断
  • 28 引脚 HTSSOP 封装
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 最大输出电流:500mA
  • 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 3.3V 和 5V 两种固定输出电压
  • 最大压降电压:600mV(电流为 500mA)
  • 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器一起工作时保持稳定
  • 低静态电流 (I(Q)):
    • EN 为低电平(关断模式)时 < 4µA
    • 轻负载(WD_EN 为高电平)时具有 19µA 的典型值(看门狗禁用)
  • 可针对窗口看门狗和标准看门狗进行配置
  • 开关窗口比例可配置为 1:1 或 8:1
  • 完全可调的看门狗周期(10ms 至 500ms)
  • 10% 精度看门狗周期
  • 专用 WD_EN 引脚,用于控制看门狗开关
  • 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟周期
  • 针对 UVLO 的低输入电压跟踪功能
  • 集成故障保护:
    • 过载电流限制保护
    • 热关断
  • 28 引脚 HTSSOP 封装

在汽车微控制器或微处理器电源 应用中,看门狗用于监测微控制器的工作状态,防止软件失控。在可靠的系统中,看门狗必须独立于微控制器。

TPS7B68-Q1 是一款专为实现高达 40V 的工作电压而设计的 500mA 看门狗 LDO,其轻载条件下的典型静态电流仅为 19µA。该器件集成了一项可编程功能,用于选择窗口或标准看门狗,并使用外部电阻器来设置看门狗时间(精度在 10% 以内)。

TPS7B68-Q1 上的 PG 引脚指示输出电压何时达到稳定且处于稳压范围内。电源正常延迟周期和电源正常阈值可通过外部组件来调整。此外,该器件还 具备 短路和过流保护。这些特性 组合 使得该器件极具灵活性,适用于为汽车应用中的微控制器 供电。

在汽车微控制器或微处理器电源 应用中,看门狗用于监测微控制器的工作状态,防止软件失控。在可靠的系统中,看门狗必须独立于微控制器。

TPS7B68-Q1 是一款专为实现高达 40V 的工作电压而设计的 500mA 看门狗 LDO,其轻载条件下的典型静态电流仅为 19µA。该器件集成了一项可编程功能,用于选择窗口或标准看门狗,并使用外部电阻器来设置看门狗时间(精度在 10% 以内)。

TPS7B68-Q1 上的 PG 引脚指示输出电压何时达到稳定且处于稳压范围内。电源正常延迟周期和电源正常阈值可通过外部组件来调整。此外,该器件还 具备 短路和过流保护。这些特性 组合 使得该器件极具灵活性,适用于为汽车应用中的微控制器 供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B68-Q1 500mA 40V 高电压超低静态电流看门狗 LDO 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 2月 14日
功能安全信息 TPS7B68-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
技术文章 Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application PDF | HTML 2017年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B6850EVM — TPS7B6850-Q1 500mA 看门狗 LDO 稳压器评估模块

TPS7B6850-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B6850-Q1 看门狗 LDO 的操作和性能。TPS7B6850-Q1 是一款采用 HTSSOP-28 封装的单片集成式 40V 500mA 看门狗 LDO。它专为汽车环境中的微控制器或微处理器电源而设计。此 IC 具有集成式可调电源正常阈值和延迟时间,也具有过载和过热保护。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B6833-Q1 PSpice Transient Model

SLVMBW4.ZIP (139 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B6850-Q1 PSpice Transient Model

SLVMBW5.ZIP (143 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频