TPS7A39

正在供货

150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Dual Output, Dual output, Negative Output, Negative and Positive Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 33 Vin (min) (V) -33 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 15 Iq (typ) (mA) 0.075 Thermal resistance θJA (°C/W) 44 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 238 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Dual Output, Dual output, Negative Output, Negative and Positive Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 33 Vin (min) (V) -33 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 15 Iq (typ) (mA) 0.075 Thermal resistance θJA (°C/W) 44 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 238 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 正负 LDO 包含在一个封装中
  • 宽输入电压范围:±3.3V 至 ±33V
  • 宽输出电压范围:
    • 正压范围:1.2V 至 30V
    • 负压范围:–30V 至 0V
  • 输出电流:每通道 150mA
  • 单调启动跟踪
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 69dB (120Hz)
    • ≥ 50dB(10Hz 至 2MHz)
  • 输出电压噪声:21µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 缓冲 1.2V 基准电压输出
  • 与 10µF 或更大的输出电容器一起工作时保持稳定
  • 单个正逻辑使能引脚
  • 可调软启动浪涌控制
  • 3mm × 3mm 10 引脚 WSON 封装
  • 低热阻:RθJA = 44.4°C/W
  • 工作温度范围:–40 至 +125°C
  • 正负 LDO 包含在一个封装中
  • 宽输入电压范围:±3.3V 至 ±33V
  • 宽输出电压范围:
    • 正压范围:1.2V 至 30V
    • 负压范围:–30V 至 0V
  • 输出电流:每通道 150mA
  • 单调启动跟踪
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 69dB (120Hz)
    • ≥ 50dB(10Hz 至 2MHz)
  • 输出电压噪声:21µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 缓冲 1.2V 基准电压输出
  • 与 10µF 或更大的输出电容器一起工作时保持稳定
  • 单个正逻辑使能引脚
  • 可调软启动浪涌控制
  • 3mm × 3mm 10 引脚 WSON 封装
  • 低热阻:RθJA = 44.4°C/W
  • 工作温度范围:–40 至 +125°C

TPS7A39 器件是双路、单片、高 PSRR、正负极低压降 (LDO) 稳压器,支持高达 150mA 的拉电流(和灌电流)。该器件的稳压输出可在外部独立调节为对称或不对称电压,因此是进行信号调节的理想型双路双极性电源。

TPS7A39 的正负两种输出在启动期间相互进行比例跟踪,从而缓解双轨系统中常见的浮动状况和其他电源定序问题。负输出可调节至最高 0V,从而扩大单电源放大器的共模范围。TPS7A39 还 具有 高 PSRR,因此消除了可能影响信号完整性的电源噪声,例如开关噪声。

两个稳压器采用与标准数字逻辑对接的单个正逻辑使能引脚即可进行控制。可通过电容器编程的软启动功能将控制浪涌电流和启动时间。TPS7A39 的内部基准电压可用外部基准电压覆盖,从而实现精密输出、获得输出电压裕量或跟踪其他电源。此外,TPS7A39 具有缓冲基准输出,此输出可用作系统中其他组件的电压基准。

这些 特性 使得 TPS7A39 成为一种为运算放大器、数模转换器 (DAC) 以及其他精密模拟电路供电的强大而简化的解决方案。

TPS7A39 器件是双路、单片、高 PSRR、正负极低压降 (LDO) 稳压器,支持高达 150mA 的拉电流(和灌电流)。该器件的稳压输出可在外部独立调节为对称或不对称电压,因此是进行信号调节的理想型双路双极性电源。

TPS7A39 的正负两种输出在启动期间相互进行比例跟踪,从而缓解双轨系统中常见的浮动状况和其他电源定序问题。负输出可调节至最高 0V,从而扩大单电源放大器的共模范围。TPS7A39 还 具有 高 PSRR,因此消除了可能影响信号完整性的电源噪声,例如开关噪声。

两个稳压器采用与标准数字逻辑对接的单个正逻辑使能引脚即可进行控制。可通过电容器编程的软启动功能将控制浪涌电流和启动时间。TPS7A39 的内部基准电压可用外部基准电压覆盖,从而实现精密输出、获得输出电压裕量或跟踪其他电源。此外,TPS7A39 具有缓冲基准输出,此输出可用作系统中其他组件的电压基准。

这些 特性 使得 TPS7A39 成为一种为运算放大器、数模转换器 (DAC) 以及其他精密模拟电路供电的强大而简化的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A39 双路、150mA、宽输入电压正负 LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 28日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
电路设计 使用一个 LDO 为双电源运算放大器电路供电 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 6月 17日
技术文章 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018年 10月 9日
技术文章 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018年 9月 13日
技术文章 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017年 12月 4日
应用简报 Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers 2017年 8月 1日
EVM 用户指南 TPS7A39EVM-865 Evaluation Module User's Guide 2017年 7月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 双路、150mA、宽输入电压正负 LDO 稳压器评估模块

TPS7A39EVM-865 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A39 150mA 跟踪正/负低压降 (LDO) 电压稳压器的运行和性能。

EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需要高达 150mA 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A3901 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM711A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A3901 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM712A.ZIP (4 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TPS7A39

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频