TPS7A39 双通道、正负 150mA 输出 LDO | 德州仪器 TI.com.cn

TPS7A39 (正在供货)

双通道、正负 150mA 输出 LDO

 

描述

TPS7A39 器件是双路、单片、高 PSRR、正负极低压降 (LDO) 稳压器,支持高达 150mA 的拉电流(和灌电流)。该器件的稳压输出可在外部独立调节为对称或不对称电压,因此是进行信号调节的理想型双路双极性电源。

TPS7A39 的正负两种输出在启动期间相互进行比例跟踪,从而缓解双轨系统中常见的浮动状况和其他电源定序问题。负输出可调节至最高 0V,从而扩大单电源放大器的共模范围。TPS7A39 还 具有 高 PSRR,因此消除了可能影响信号完整性的电源噪声,例如开关噪声。

两个稳压器采用与标准数字逻辑对接的单个正逻辑使能引脚即可进行控制。可通过电容器编程的软启动功能将控制浪涌电流和启动时间。TPS7A39 的内部基准电压可用外部基准电压覆盖,从而实现精密输出、获得输出电压裕量或跟踪其他电源。此外,TPS7A39 具有缓冲基准输出,此输出可用作系统中其他组件的电压基准。

这些 特性 使得 TPS7A39 成为一种为运算放大器、数模转换器 (DAC) 以及其他精密模拟电路供电的强大而简化的解决方案。

特性

  • 正负 LDO 包含在一个封装中
  • 宽输入电压范围:±3.3V 至 ±33V
  • 宽输出电压范围:
    • 正压范围:1.2V 至 30V
    • 负压范围:–30V 至 0V
  • 输出电流:每通道 150mA
  • 单调启动跟踪
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 69dB (120Hz)
    • ≥ 50dB(10Hz 至 2MHz)
  • 输出电压噪声:21µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 缓冲 1.2V 基准电压输出
  • 与 10µF 或更大的输出电容器一起工作时保持稳定
  • 单个正逻辑使能引脚
  • 可调软启动浪涌控制
  • 3mm × 3mm 10 引脚 WSON 封装
  • 低热阻:RθJA = 44.4°C/W
  • 工作温度范围:–40 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 线性稳压器(LDO) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Approx. price (US$) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A39 立即下单 Adjustable Output
Negative and Positive
Negative Output    
0.15     33     -33     30     1.2     WSON | 10     Enable
Soft Start    
2     -40 to 125     44     15     2.20 | 1ku     Catalog     Ceramic     56     2.5     238     0.075     See datasheet (WSON)