TPS7A37

正在供货

具有反向电流保护和使能功能的 1A、高精度、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV759P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 1-A general-purpose adjustable-output LDO regulator with wider input voltage range, lower IQ and lower dropout.
TPS746 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 1-A adjustable-output LDO regulator with power-good pin.

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 2.1, 2.5 Noise (µVrms) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 2.1, 2.5 Noise (µVrms) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容搭配工作时保持稳定
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 超低压降电压:
    • 1A 时的最大电压为 200mV
  • 出色的负载瞬态响应 - 即使与仅为 1μF 的输出电容搭配使用也依旧出色
  • NMOS 拓扑结构可提供低反向泄漏电流
  • 出色的精度:
    • 0.23% 标称准确度
    • 整个线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
  • 关断模式下的 IQ 典型值小于 20nA
  • 用于故障保护的热关断和电流限制

应用

  • 针对数字信号处理器 (DSP),现场可编程栅极阵列 (FPGA),特定用途集成电路 (ASIC) 和微处理器的负载点调节
  • 针对开关电源的后置调节
  • 便携式和电池供电类设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容搭配工作时保持稳定
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 超低压降电压:
    • 1A 时的最大电压为 200mV
  • 出色的负载瞬态响应 - 即使与仅为 1μF 的输出电容搭配使用也依旧出色
  • NMOS 拓扑结构可提供低反向泄漏电流
  • 出色的精度:
    • 0.23% 标称准确度
    • 整个线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
  • 关断模式下的 IQ 典型值小于 20nA
  • 用于故障保护的热关断和电流限制

应用

  • 针对数字信号处理器 (DSP),现场可编程栅极阵列 (FPGA),特定用途集成电路 (ASIC) 和微处理器的负载点调节
  • 针对开关电源的后置调节
  • 便携式和电池供电类设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A37 系列线性低压降 (LDO) 稳压器在一个电压随耦器配置中使用一个 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 导通元件。该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。负载瞬态响应出色,即使与 1μF 小型陶瓷输出电容搭配工作时也是如此。NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。

TPS7A37 系列使用一个先进的双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,可在传送极低压降电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未使能状态下的电流消耗小于 20nA,非常适合便携式 应用。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。

TPS7A37 系列线性低压降 (LDO) 稳压器在一个电压随耦器配置中使用一个 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 导通元件。该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。负载瞬态响应出色,即使与 1μF 小型陶瓷输出电容搭配工作时也是如此。NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。

TPS7A37 系列使用一个先进的双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,可在传送极低压降电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未使能状态下的电流消耗小于 20nA,非常适合便携式 应用。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV757P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降稳压器 1-A general-purpose fixed-output LDO regulator with lower IQ

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有反向电流保护功能的1% 高准确度,1A 低压降稳压器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 5月 27日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技术文章 LDO Basics: Preventing reverse current PDF | HTML 2018年 7月 25日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
用户指南 TPS7A37XXDRV-529 Evaluation Module 2013年 1月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS7A3701 PSpice Transient Model

SBVM318.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A3721 PSpice Transient Model

SBVM311.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A3725 PSpice Transient Model

SBVM314.ZIP (21 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频