TPS797
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有电源正常输出的超低 IQ、50mA LDO 线性稳压器

 

模型 (8)

标题 种类 类型 日期
TPS797285 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 7日
TPS797285 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 7日
TPS79730 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 7日
TPS79730 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 7日
TPS79733 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 7日
TPS79733 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 7日
TPS79718 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 7日
TPS79718 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 7日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS79733 评估模块 TPS79733EVM 评估模块和开发板

参考设计

DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
通用 AC 输入音频电源 24V/30Wavg (70Wpk) (3.3V (100mA)) PMP6588 Texas Instruments 参考设计

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS797 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH® Designer TPS797

  Min   Max Range
Vin  V 1.8 to 5.5V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.05A
Ambient Temp  °C -40.0 to 85.0°C