TPS658643
- 集成型电源
- 3 个可编程降压转换器
- 软件控制型启用/强制 PWM 模式
- 自动省电模式
- 最大 1.5 A 输出(SM0 和 SM2
- )最大 2 A 输出(SM1)
- 11 个可编程的通用型 LDO
- 7 个具有 1.25V 至 3.3V 输出电压的 LDO
- 2 个具有 0.725V 至 1.5V 或 1.25V 至 2.586V
输出电压(可在出厂时进行配置)的 LDO - 1 个具有 1.25V 至 3.3V 输出电压的“始终接通型” LDO
- 1 个具有 1.7V 至 2.475V 输出电压的 LDO
- 3 个可编程降压转换器
- 显示器支持功能
- 3个具有可编程频率和占空比的 PWM 输出
- 双RGB LED 驱动器
- 主机接口
- I2C 总线
- 具有可屏蔽中断功能的中断控制器
- GPIO 控制 (4)
- 系统管理
- 对所有电源输出均提供了电源状态良好监视
- 软件复位功能
- 硬件接通/关断及重启控制
- 实时计数器
- 具有 3 种操作模式的 11 通道 ADC
- 单路转换
- 峰值检测
- 求平均
TPS658643 提供了一款适合手持设备的易用型全集成化解决方案,该器件将多个稳压电源、系统管理及显示功能电路集成在一个小型封装之中。 I2C 接口可实现对众多子系统参数的控制。 内部寄存器具有一组完整的状态信息,从而可实现故障状况的轻松诊断及主机控制型处理。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 高级电源管理单元. 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 12月 1日 | |
用户指南 | IPM MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2020年 11月 3日 | ||||
用户指南 | TPS658643 System Evaluation Board (Rev. A) | 2012年 5月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZWS) | 169 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点