TPS65263-Q1

正在供货

支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 16 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 16 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合汽车应用要求
  • 通过 AEC-Q100 资质认证,结果如下所示:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4V 至 18V,最大连续输出电流 3A/2A/2A
  • Buck2 的 I 2C 控制型 7 位 VID 可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • Buck2 的 I 2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • I 2C 回读电源正常状态、过流警告和裸片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I 2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
  • 外部时钟同步
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护
  • 符合汽车应用要求
  • 通过 AEC-Q100 资质认证,结果如下所示:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4V 至 18V,最大连续输出电流 3A/2A/2A
  • Buck2 的 I 2C 控制型 7 位 VID 可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • Buck2 的 I 2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • I 2C 回读电源正常状态、过流警告和裸片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I 2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
  • 外部时钟同步
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护

TPS65263-Q1 包含三个同步降压转换器,并且具有 4.0V 至 18V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I 2C 控制 7 位 VID 对 buck2 的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。可通过 I 2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263-Q1 中的每个降压转换器都可通过 I 2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。

TPS65263-Q1 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

TPS65263-Q1 包含三个同步降压转换器,并且具有 4.0V 至 18V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I 2C 控制 7 位 VID 对 buck2 的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。可通过 I 2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263-Q1 中的每个降压转换器都可通过 I 2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。

TPS65263-Q1 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62177 正在供货 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 Same part but with a fixed output voltage 3.3 V

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65263-Q1 具有 I2C 控制型动态电压调节功能的汽车类 4.0V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 26日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
技术文章 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
应用手册 Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块

TPS65263EVM-645 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65263。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65263 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAA8A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS65263-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMAL4A.ZIP (70 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01413 — 具有两个 4Gbps 四通道解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计

此传感器融合集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接 4 个 200 万像素摄像头和 4 个雷达模块。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。两个 4Gbps FPD-Link III 四通道解串器支持通过 Samtec 连接器将移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 的双路输出连接到应用处理器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频