TPS65263-1Q1

正在供货

4.0V 至 18V 输入、三路 3A/2A/2A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 16 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 16 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合汽车应用要求
  • 通过 AEC-Q100 资质认证,结果如下所示:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4.0V 至 18V,最大连续输出电流 3A/2A/2A
  • Buck2 的 I2C 控制型 7 位 VID 可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • Buck2 的 I2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • I2C 回读电源正常状态、过流警告和裸片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
  • FCC 模式(默认)
  • 外部时钟同步
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护
  • 符合汽车应用要求
  • 通过 AEC-Q100 资质认证,结果如下所示:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4.0V 至 18V,最大连续输出电流 3A/2A/2A
  • Buck2 的 I2C 控制型 7 位 VID 可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • Buck2 的 I2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • I2C 回读电源正常状态、过流警告和裸片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
  • FCC 模式(默认)
  • 外部时钟同步
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护

TPS65263-1Q1 包含三路同步降压转换器,并具有 4.0V 至 18V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I2C 控制 7 位 VID 对 buck2 的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95 V,步长为 10mV。可通过 I2C 总线借助 3 位控制对 VID 电压转换的转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263-1Q1 中的每个降压转换器都可通过 I2C 加以控制,从而执行以下操作:启用和禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流 (FCC) 模式以及读取电源正常状态、过流警告和裸片温度警告。

TPS65263-Q1 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

TPS65263-1Q1 包含三路同步降压转换器,并具有 4.0V 至 18V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I2C 控制 7 位 VID 对 buck2 的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95 V,步长为 10mV。可通过 I2C 总线借助 3 位控制对 VID 电压转换的转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263-1Q1 中的每个降压转换器都可通过 I2C 加以控制,从而执行以下操作:启用和禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流 (FCC) 模式以及读取电源正常状态、过流警告和裸片温度警告。

TPS65263-Q1 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65263-1Q1 4.0V 至 18V 输入电压、汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器(具有 I2C 控制的动态电压调节功能) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 28日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
应用手册 Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块

TPS65263EVM-645 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65263。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频