TPS65258
- 高跨度输入供电电压范围:
4.5 V - 16 V - 0.8-V, 1% 准确度参考
- 连续载荷:
3 A (降压转换器 1), 2 A (降压转换器 2 和 3) - 最大电流:
3.5 A (降压转换器 1), 2.5 A (降压转换器 2 和 3) - 同步运行, 外部电阻器设定的300-kHz – 2.2-MH开关频率
- 具有内置电流源的外部使能引脚,用于简单排序
- 外部软启动引脚
- 外部电阻器设定的可调逐周期电流限值
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 自动低脉冲跳跃 (PSM) 功率模式, 允许一个小于2%的输出电流脉动
- 强制PWM模式
- 支持预偏置输出
- 电源正常监视器和复位发生器
- 2 个具有过载和过热保护功能的 1-A USB 电源开关
- 小型, 高热效40-针 6-mm x 6-mm RHA (QFN)封装
- -40°C 到 125°C 结点温度范围
TPS65258 是一个具有3个降压变换器的电源管理集成电路(IC). 由于具有集成的高侧和低侧MOSFET,它能够提供更高效的完全同步转换。 此类转换器设计用于简化应用,同时可以使设计人员根据目标应用对它们的使用进行优化。
此转换器可运行在 5-, 9-, 12- 或者 15-V 系统。 可使用电阻分压器从外部对输出电压值进行设置,此电压值可以是 0.8 V至输入电压减去转换器通路上的电阻性压降后所得电压值间的任意数值。 每个转换器特有一个使能引脚,它允许针对排序用途的延迟启动,软启动引脚可通过选择软启动电容对软启动时间进行调节,而一个限流(RLIM)引脚使得设计人员能够通过选择一个外部电阻器来调节电流限值并优化电感器的选择。 所用的转换器都运行在 “断续模式”: 一旦任何一个转换器感应到超过 10ms 的过载电流, 它们将关闭 10ms,然后将会重试启动序列。 如果过载已被排除,则转换器将逐步启动并正常运转。 如果情况不是这样的话,转换器将之视为另外的过载事件并再次关闭,此过程(断续)将一直重复直到故障被清除。 如果过载持续时间少于 10ms,则只有受到影响的转换器会关闭、然后重启动,这不会引起全局的断续模式。
转换器的开关频率由一个连接至 ROSC引脚的外部电阻器设定。 开关式稳压器设计工作频率为300 kHz 至 1.2 MHz。 转换器彼此 180° 异相操作以将输入滤波器要求降到最低。 所有转换器具有峰值电流模式控制以简化外部频率补偿。
此设备有一个内置斜率特性补偿斜波来防止在峰值电流模式控制中的次谐波振荡。 一个传统II类补偿网络能够稳定系统并实现快速瞬态反映。 而且,一个与反馈分频器上层电阻并行的可选电容提供10倍的交叉频率并使得交叉频率超过100kHz。
所有转换器特有一个自动低功耗脉冲PFM模式,此模式可在轻负载和待机运行时提升效能,同时保证一个非常低的输出脉动,允许的值比低输出电压时少 2%。
这个设备包含一个过载电压瞬时保护电路以将电压过冲降到最低。 通过一个能比较FB引脚电压与OVP阀值电压(内部电压参考的109%)的电路,OVP可将输出过冲最小化。 如果FB引脚电压大于OVTP阀值时,高侧MOSFET被置成无效以防止电流流向输出并将输出过冲降到最低. 当FB电压下降至低于OVP较低阀值(内部参考电压的 107%)时,高侧MOSFET可启动下一个时钟周期。
TPS65258 特有一个监视电路,用于监视每个降压输出并且一旦排序完成,PGOOD引脚就被启用。 PGOOD引脚具备漏极开路输出功能。 当任何一个降压转换器被拉低至额定输出电压的85%的时候,PGOOD引脚被置成低输入电平。 当所有转换器的输出超过它额定输出电压的90%的时候,PGOOD引脚被置成高输入电平。 默认重置时间为100ms。 PGOOD的极性是高电平有效。
这 2 个USB 开关为下游USB设备提供所需的高达 1-A 电流。 当输出负载超出电流限制阈值或短路出现时,通过切换到恒定电流模式,上拉过载逻辑输出低电平,PMU将输出电流限制在安全水平上。 当开关中的持续高过载和短路使功率耗散增加进而引起结点温度上升时,则一个过热警告保护电路会关闭此USB开关并允许降压转换器开始运行。
如果结点温度超过 160°C时,此设备执行一个内部热关断以对自身进行保护。 当结点温度超过热敏断路阀值的时候,热关断强制设备停止运行。 一旦温度减至低于 140°C, 此设备重新启动加电序列。 热关断滞后保护温度为 20°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 3 个 DC-DC 转换器(集成 FET 和 2 个 USB 开关) 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 11月 2日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS65258 EVM User Guide | 2011年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点