TPS65251

正在供货

4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 20000 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 20000 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 宽输入电源电压范围(4.5V 至 18V)
  • 0.8V、1% 精度的电压基准
  • 持续负载电流:3A(降压开关 1),
    2A(降压开关 2 和 3)
  • 最大电流:3.5A(降压开关 1),
    2.5A(降压开关 2 和 3)
  • 可调开关频率为
    300kHz 至 2.2MHz(由外部电阻设置)
  • 专用于每个降压开关的使能引脚
  • 用于振荡器的外部同步引脚
  • 外部使能/排序和软启动引脚
  • 通过外部电阻器设置的可调电流限制
  • 软启动引脚
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源正常状态指示
  • 适合轻载条件的可选低功耗工作模式
  • 40 引脚 6mm × 6mm RHA VQFN 封装
  • 宽输入电源电压范围(4.5V 至 18V)
  • 0.8V、1% 精度的电压基准
  • 持续负载电流:3A(降压开关 1),
    2A(降压开关 2 和 3)
  • 最大电流:3.5A(降压开关 1),
    2.5A(降压开关 2 和 3)
  • 可调开关频率为
    300kHz 至 2.2MHz(由外部电阻设置)
  • 专用于每个降压开关的使能引脚
  • 用于振荡器的外部同步引脚
  • 外部使能/排序和软启动引脚
  • 通过外部电阻器设置的可调电流限制
  • 软启动引脚
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源正常状态指示
  • 适合轻载条件的可选低功耗工作模式
  • 40 引脚 6mm × 6mm RHA VQFN 封装

TPS65251 具有 三个宽输入范围的高效同步降压转换器。这款转换器设计用于简化其应用,同时使得设计人员能够根据目标应用来优化他们的用法。

这款转换器可在 5V、9V、12V 或 15V 系统下工作,并且集成有功率晶体管。可使用外部电阻分压器将输出电压设置为 0.8V 与输入电源电压值之间的任意值。每个转换器均 具有 以下引脚:使能引脚,可针对排序用途而延迟启动;软启动引脚,可通过选择软启动电容器来调节软启动时间;电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻器来调节电流限制并能够优化电感器的选择。转换器的电流模式控制功能可简化 RC 补偿。

转换器的开关频率可根据需要选择通过 ROSC 引脚所连接的外部电阻器来设置,或者与 SYNC 引脚所连接的外部时钟同步。开关稳压器设计为在 300kHz 至 2.2MHz 频率范围内运行。降压转换器 1 与降压转换器 2 和 3 之间呈 180° 异相运行(降压转换器 2 和 3 同相运行)最大限度地降低了输入滤波器要求。

TPS65251 具有 监控电路,可监控每个转换器输出。电源排序完成后会将 PGOOD 引脚置为有效,并报告所有 PG 信号,期间耗时为一段可选的复位结束时间。PGOOD 信号的极性为高电平有效。

TPS65251 还 具有 轻载脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 LOW_P 引脚连接至 V3V 即可启用该模式。当主机处理器处于待机(低活动状态)模式时,PSM 模式允许降低提供给系统的输入功率。

TPS65251 具有 三个宽输入范围的高效同步降压转换器。这款转换器设计用于简化其应用,同时使得设计人员能够根据目标应用来优化他们的用法。

这款转换器可在 5V、9V、12V 或 15V 系统下工作,并且集成有功率晶体管。可使用外部电阻分压器将输出电压设置为 0.8V 与输入电源电压值之间的任意值。每个转换器均 具有 以下引脚:使能引脚,可针对排序用途而延迟启动;软启动引脚,可通过选择软启动电容器来调节软启动时间;电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻器来调节电流限制并能够优化电感器的选择。转换器的电流模式控制功能可简化 RC 补偿。

转换器的开关频率可根据需要选择通过 ROSC 引脚所连接的外部电阻器来设置,或者与 SYNC 引脚所连接的外部时钟同步。开关稳压器设计为在 300kHz 至 2.2MHz 频率范围内运行。降压转换器 1 与降压转换器 2 和 3 之间呈 180° 异相运行(降压转换器 2 和 3 同相运行)最大限度地降低了输入滤波器要求。

TPS65251 具有 监控电路,可监控每个转换器输出。电源排序完成后会将 PGOOD 引脚置为有效,并报告所有 PG 信号,期间耗时为一段可选的复位结束时间。PGOOD 信号的极性为高电平有效。

TPS65251 还 具有 轻载脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 LOW_P 引脚连接至 V3V 即可启用该模式。当主机处理器处于待机(低活动状态)模式时,PSM 模式允许降低提供给系统的输入功率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65251 4.5V 至 18V 输入、高电流、同步降压、具有集成 FET 的三个降压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 3月 26日
EVM 用户指南 TPS65251 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 26日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日
应用手册 TPS65250/1/2/3 Output Filter Selection Guidelines 2013年 1月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65251EVM — 用于 TPS65251(具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V)的评估模块

TPS65251EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS65251 降压转换器(三通道直流/直流;通道 1:1.2V、3A;通道 2:1.8V、2A;通道 3:3.3V、2A)的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为通道 1 = 1.2V、通道 2 = 1.8V、通道 3 = 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A/2A/2A,采用 6mm x 6mm 40 引脚 QFN 封装。选择的电流模式控制拓扑着重于通过简化 PCB 设计来优化目标应用。

TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65251 TINA-TI Average Reference Design

SLVM274.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65251 TINA-TI Average Spice Model

SLVM275.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS65251 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM512.TSC (154 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65251 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM513.ZIP (24 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS65251 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM511A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS65251 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM519A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00155 — 用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪

此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损的旋转光栅架构相比更实惠。NIR 光谱仪通常用于针对食品、农业、药物、石油化工产品和塑料等应用分析有机液体和固体。 开发人员在高端实验室级光谱仪中结合强大的 Sitara 嵌入式处理器和模拟信号链元件后,现在它能够在现场和生产线上发挥自己的作用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 的创新型数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造与众不同的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。



 

 

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可以为投影显示应用(配件投影仪、智能投影仪、移动智能电视以及例如类似于笔记本电脑、膝上型电脑和热点内的投影功能的内置投影仪)使用高清分辨率。设计中使用的芯片组包含 DLP4501 (.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可以在以下链接下面访问该外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频