TPS65235

正在供货

具有 I2C 接口的 LNB 稳压器

产品详情

Iout (max) (A) 0.65 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 11 Vout (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012
Iout (max) (A) 0.65 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 11 Vout (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 用于 LNB 和 I2C 接口的完整集成解决方案
  • 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
  • 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
  • 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
  • 具有 140mΩ 低 Rds(on) 内部电源开关的升压转换器
  • 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
  • 适用于非 I2C 应用的专用使能引脚
  • 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
  • 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
  • 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
  • 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
  • 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
  • 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I2C 寄存器
  • 短路动态保护
  • 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
  • 具有过热保护功能
  • 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装
  • 用于 LNB 和 I2C 接口的完整集成解决方案
  • 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
  • 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
  • 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
  • 具有 140mΩ 低 Rds(on) 内部电源开关的升压转换器
  • 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
  • 适用于非 I2C 应用的专用使能引脚
  • 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
  • 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
  • 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
  • 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
  • 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
  • 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I2C 寄存器
  • 短路动态保护
  • 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
  • 具有过热保护功能
  • 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装

TPS65235 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件提供了一套完整的解决方案,具有元件数极少、功率耗散低、设计简单以及采用 I2C 标准接口等优点。

TPS65235 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。TPS65235 提供了多种生成 22kHz 信号的方法。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。

TPS65235 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。

TPS65235 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件提供了一套完整的解决方案,具有元件数极少、功率耗散低、设计简单以及采用 I2C 标准接口等优点。

TPS65235 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。TPS65235 提供了多种生成 22kHz 信号的方法。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。

TPS65235 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS65235-1 正在供货 采用 FCCM 模式且具有 I2C 接口的 LNB 稳压器 Same functionality, pin-to-pin but with a few different features

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 I2C 接口的 TPS65235 LNB 电压稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 22日
应用手册 DiSEqC™ 2.x Filter Optimization PDF | HTML 2021年 5月 11日
应用手册 LNB design considerations on TPS65233, TPS65235 2017年 9月 25日
应用手册 DiSEqC™ Protocol and LNB Voltage Regulator TPS65235 for Satellite STB/TV 2016年 12月 14日
EVM 用户指南 TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application 2015年 12月 31日
用户指南 Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 2015年 11月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65235EVM-694 — 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

The TPS65235EVM-694 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC2.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to easily evaluate the device features. Compared with TPS65235EVM-747, the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65235EVM-747 — TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

TPS65235EVM-PWR747 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估适用于 DisEqC1.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片电压稳压器,专用于为碟形天线内的 LNB 降压转换器或多路开关盒提供 13V/18V 电源以及 22kHz 音调信号。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC651 TPS65235EVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
硬件开发
评估板
TPS65235EVM-694 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块 TPS65235EVM-747 TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块
封装 引脚 下载
WQFN (RUK) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频