数据表
TPS65235-1
- 用于 LNB 和 I 2C 接口的完整集成解决方案
- 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
- 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
- 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
- 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
- 具有 140mΩ 低 R ds(on) 内部电源开关的升压转换器
- 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
- 在强制 PWM 模式下能避免可闻噪声
- 适用于非 I 2C 应用的专用使能引脚
- 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
- 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
- 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
- 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
- 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
- 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I 2C 寄存器
- 短路动态保护
- 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
- 具有过热保护功能
- 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装
TPS65235-1 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I 2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件将极少的组件数、低功率耗散、简单设计与 I 2C 标准接口相结合,能够提供一套完整的解决方案。
TPS65235-1 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。 TPS65235-1 提供多种方式来生成 22kHz 信号。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I 2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。
TPS65235-1 在 FCCM 模式下具有特殊设计,以避免可闻噪声,尤其是当 VIN 高于或接近 VLNB 输出时。
TPS65235-1 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65235-1 LNB 稳压器,具有 I2C 接口 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 5月 12日 |
应用手册 | DiSEqC™ 2.x Filter Optimization | PDF | HTML | 2021年 5月 11日 | |||
技术文章 | Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology | PDF | HTML | 2021年 3月 18日 | |||
应用手册 | Introduction to Anti-Audible Noise Function in TPS65235-1 | 2017年 11月 13日 | ||||
EVM 用户指南 | EVM for the TPS65235-1 LNB Voltage Regulator With I2C Interface for DiSEqC2.x | 2016年 11月 17日 | ||||
用户指南 | Evaluation Module for the TPS65235-1 LNB Voltage Regulator With I2C Interface | 2016年 11月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65235EVM-747 — TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块
TPS65235EVM-PWR747 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估适用于 DisEqC1.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片电压稳压器,专用于为碟形天线内的 LNB 降压转换器或多路开关盒提供 13V/18V 电源以及 22kHz 音调信号。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点