TPS65218D0

正在供货

适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Regulated outputs (#) 7 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 5 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 1 Iq (typ) (mA) 0.025 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2400 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 7 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 5 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 1 Iq (typ) (mA) 0.025 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2400 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.2V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 3.3V,电流高达 1.6A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:电流高达 400mA 时,默认值为 1.8V
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • VIN 范围为 3V 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1,DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求
  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.2V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 3.3V,电流高达 1.6A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:电流高达 400mA 时,默认值为 1.8V
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • VIN 范围为 3V 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1,DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求

TPS65218D0 是一款单片电源管理 IC (PMIC),专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用中的 AM335x 和 AM438x 系列处理器 而设计。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合各种工业 应用。

TPS65218D0 经过专门设计,以便为 AM438x 处理器的所有功能提供电源管理。直流/直流转换器 DCDC1 至 DCDC4 分别专门为内核、MPU、DDR 内存以及 3.3V 模拟和 I/O 供电。LDO1 为处理器提供 1.8V 模拟电压和 I/O。GPIO1 和 GPO2 可实现内存复位,GPIO3 可实现 DCDC1 和 DCDC2 转换器的热复位(仅限 335x)利用 I2C 接口,用户可以启用和禁用所有电压稳压器、负载开关 和 GPIO。此外,可以通过 I2C 对 UVLO 和监控器电压阈值、加电序列和断电序列进行编程。也可监控因过热、过流和欠压引起的中断。该监控器可监测 DCDC1 到 DCDC4 以及 LDO1。监控器具有两种设置,一种针对典型的欠压容差 (STRICT = 0b),一种针对很小的欠压和过压容差 (STRICT = 1b)。电源正常信号指示五个电压稳压器正常调节。

三个迟滞降压转换器专门用于为处理器内核、MPU 和 DDRx 内存供电。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口来调节。DCDC1 和 DCDC2 采用动态电压调节,可在处理器的所有操作点供电。DCDC1 和 DCDC2 还具有可编程的压摆率,有助于保护处理器组件。DCDC3 在处理器处于休眠模式时仍然可得到供电,从而保持向 DDRx 内存供电。如果系统电源出现故障或被禁用,则备用电源为处理器的 tamper、RTC 或者这两个域提供 2 个降压转换器。如果 PMIC 同时连接了系统电源和纽扣电池,则不会消耗纽扣电池的电量。独立的电源正常信号可监测备用转换器。备用电池监视器可用于确定纽扣电池的电量。

TPS65218D0 器件采用 48 引脚 VQFN 封装(6mm × 6mm,0.4mm 间距)。

TPS65218D0 是一款单片电源管理 IC (PMIC),专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用中的 AM335x 和 AM438x 系列处理器 而设计。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合各种工业 应用。

TPS65218D0 经过专门设计,以便为 AM438x 处理器的所有功能提供电源管理。直流/直流转换器 DCDC1 至 DCDC4 分别专门为内核、MPU、DDR 内存以及 3.3V 模拟和 I/O 供电。LDO1 为处理器提供 1.8V 模拟电压和 I/O。GPIO1 和 GPO2 可实现内存复位,GPIO3 可实现 DCDC1 和 DCDC2 转换器的热复位(仅限 335x)利用 I2C 接口,用户可以启用和禁用所有电压稳压器、负载开关 和 GPIO。此外,可以通过 I2C 对 UVLO 和监控器电压阈值、加电序列和断电序列进行编程。也可监控因过热、过流和欠压引起的中断。该监控器可监测 DCDC1 到 DCDC4 以及 LDO1。监控器具有两种设置,一种针对典型的欠压容差 (STRICT = 0b),一种针对很小的欠压和过压容差 (STRICT = 1b)。电源正常信号指示五个电压稳压器正常调节。

三个迟滞降压转换器专门用于为处理器内核、MPU 和 DDRx 内存供电。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口来调节。DCDC1 和 DCDC2 采用动态电压调节,可在处理器的所有操作点供电。DCDC1 和 DCDC2 还具有可编程的压摆率,有助于保护处理器组件。DCDC3 在处理器处于休眠模式时仍然可得到供电,从而保持向 DDRx 内存供电。如果系统电源出现故障或被禁用,则备用电源为处理器的 tamper、RTC 或者这两个域提供 2 个降压转换器。如果 PMIC 同时连接了系统电源和纽扣电池,则不会消耗纽扣电池的电量。独立的电源正常信号可监测备用转换器。备用电池监视器可用于确定纽扣电池的电量。

TPS65218D0 器件采用 48 引脚 VQFN 封装(6mm × 6mm,0.4mm 间距)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65219 正在供货 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC) TPS65219 has higher current capability, more LDOs, supports lower output voltages, has no Buck-Boost nor Coin Cell-backup support and a smaller package size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 ARM Cortex-A8/A9 SOC 和 FPGA 的 TPS65218D0 电源管理 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 1日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
EVM 用户指南 TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 25日
应用手册 AM335x PMIC 选择指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 26日
应用手册 Powering Processors and FPGAs With a Single Family of PMICs (Rev. A) 2020年 4月 14日
应用手册 TPS6521815 Power Management IC (PMIC) for Industrial Applications (Rev. A) 2020年 2月 28日
用户指南 Powering the AM335x, AM437x, and AM438x with TPS65218D0 (Rev. B) 2020年 2月 27日
应用简报 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 6Solo、6DualLite 供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 20日
应用简报 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 20日
应用简报 使用 TPS6521825 和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 供电 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 2月 20日
应用手册 How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
EVM 用户指南 BOOSTXL-TPS65218 EVM User's Guide 2018年 5月 31日
第三方文档 Optimizing power delivery with PMICs 2017年 12月 12日
白皮书 Simple power rail sequencing solutions for complex multi-rail systems 2016年 7月 6日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
白皮书 Advantages of PMIC converters with enhanced hysteretic-mode control 2015年 3月 30日

设计和开发

电源解决方案

了解包含 TPS65218D0 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 客户编程 BoosterPack

TPS65218 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS65218D0 电源管理 IC 的非易失性存储器进行编程。BOOSTXL-TPS65218 具有一个插座,用于在将装置焊接到 TPS65218EVM-100 或客户电路板之前对其进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMDXEVM438X-EPOS — AM438x 电子销售终端 (EPOS) 评估模块

借助 AM438x 电子销售终端 (EPOS) 评估模块 (EVM),开发人员能够评估 TI SitaraTM AM438x 处理器系列(AM4382AM4384AM4388),并着手构建销售终端 (POS) 应用,如手持电子金融交易 (EFT) 终端、密码键盘、移动/便携式 POS 终端、自动售货机、汽油/燃油加油机、ATM、电动汽车充电站等。

注意:请注意,该 EVM 需要获得购买批准以及对软件的访问权限。使用“Order Now”表中的“Request”按钮提交请求。
用户指南: PDF
评估板

TPS65218EVM-100 — TPS65218 评估模块

TPS65218EVM 是一款用于评估 TPS65218 电源管理器件性能的完全组装平台。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和动态电压调节功能 TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双通道降压转换器 TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关 TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218 用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS65910 具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65912 具有 4 个直流/直流转换器、10 个 LDO、3 个 LED 输出和 32kHz RC 振荡器的电源管理 IC (PMIC) TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC750 BOOSTXL-TPS65218 IPG-UI Device Support File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS65218 TPS65218 客户编程 BoosterPack
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
仿真模型

TPS65218xx PSpice Transient Model

SLDM022.ZIP (1460 KB) - PSpice Model
CAD/CAE 符号

TPS65218xxRSL CAD Files

SLVRBF4.ZIP (73 KB)
参考设计

TIDA-00478 — 使用电源管理 IC 为 Xilinx Zynq 7000 系列 FPGA 供电的参考设计

基于 TPS65218 的此参考设计是适用于 Xilinx® Zynq® 7010 SoC/FPGA(属于 Zynq® 7000 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 PMIC 的 TPS65218,用于提供为 Zynq® 7010 SoC/FPGA 供电所需的五个电源轨。TPS65218 为 Zynq® 7010 提供五个电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计可保证在整个工业温度范围(-40°C 至 (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00607 — Altera MAX 10 FPGA 电源参考设计

此参考设计是适用于 Altera® MAX® 10 SoC(属于 MAX® 产品系列)的紧凑型集成电源设计。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65218,用于提供为 MAX® 10 SoC 供电所需的电源轨。Altera 为 MAX 10 提供单电源和双电源解决方案。此设计适用于 MAX 10 双电源。为 MAX® 10 提供电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。它还集成了 3 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00606 — Altera Cyclone V 电源参考设计

基于 TPS65218 的此参考设计是适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65218,用于提供为 Cyclone® V E、GX 和 GT SoC 供电所需的电源轨。TPS65218 为 Cyclone® V 提供五个电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。此电源管理 IC 可通过单个 5V (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频