TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) | 德州仪器 TI.com.cn

TPS65218D0 (正在供货)

适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

 

描述

TPS65218D0 是一款单片电源管理 IC (PMIC),专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用中的 AM335x 和 AM438x 系列处理器 而设计。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合各种工业 应用。

TPS65218D0 经过专门设计,以便为 AM438x 处理器的所有功能提供电源管理。直流/直流转换器 DCDC1 至 DCDC4 分别专门为内核、MPU、DDR 内存以及 3.3V 模拟和 I/O 供电。LDO1 为处理器提供 1.8V 模拟电压和 I/O。GPIO1 和 GPO2 可实现内存复位,GPIO3 可实现 DCDC1 和 DCDC2 转换器的热复位(仅限 335x)利用 I2C 接口,用户可以启用和禁用所有电压稳压器、负载开关 和 GPIO。此外,可以通过 I2C 对 UVLO 和监控器电压阈值、加电序列和断电序列进行编程。也可监控因过热、过流和欠压引起的中断。该监控器可监测 DCDC1 到 DCDC4 以及 LDO1。监控器具有两种设置,一种针对典型的欠压容差 (STRICT = 0b),一种针对很小的欠压和过压容差 (STRICT = 1b)。电源正常信号指示五个电压稳压器正常调节。

三个迟滞降压转换器专门用于为处理器内核、MPU 和 DDRx 内存供电。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口来调节。DCDC1 和 DCDC2 采用动态电压调节,可在处理器的所有操作点供电。DCDC1 和 DCDC2 还具有可编程的压摆率,有助于保护处理器组件。DCDC3 在处理器处于休眠模式时仍然可得到供电,从而保持向 DDRx 内存供电。如果系统电源出现故障或被禁用,则备用电源为处理器的 tamper、RTC 或者这两个域提供 2 个降压转换器。如果 PMIC 同时连接了系统电源和纽扣电池,则不会消耗纽扣电池的电量。独立的电源正常信号可监测备用转换器。备用电池监视器可用于确定纽扣电池的电量。

TPS65218D0 器件采用 48 引脚 VQFN 封装(6mm × 6mm,0.4mm 间距)。

特性

  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.2V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 3.3V,电流高达 1.6A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:电流高达 400mA 时,默认值为 1.8V
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • VIN 范围为 3V 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1,DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 多通道IC(PMIC) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Regulated outputs (#) Processor supplier Processor name Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Step-up DC/DC controller Step-down DC/DC controller LDO Step-up DC/DC converter Step-down DC/DC converter Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) Features Shutdown current (Typ) (uA) Rating Operating temperature range (C) Configurability Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS65218D0 立即下单 7     Texas Instruments     AM437x
AM438x
AM335x    
2.2     5.5     0     0     1     1     5     1.8           Catalog     -40 to 105     Customer programmable
Factory programmable
Software configurable    
HTQFP | 48
VQFN | 48    
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9 (HTQFP | 48)
48VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 48)    
TPS650250 立即下单 6     Texas Instruments     AM335x
AMIC110    
2.5     6     0     0     3     0     3     1.6     0.085     Power Sequencing     16     Catalog     -40 to 85     Hardware configurable     VQFN | 32     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
TPS65216 立即下单 5     Texas Instruments     AM335x
AMIC110
AMIC120    
1.8     5.5     0     0     1     0     4     1.8     0.220       5     Catalog     -40 to 105     Factory programmable
Software configurable    
VQFN | 48     48VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 48)    
TPS65217 立即下单 9     Texas Instruments     AM335x     2.75     5.8     0     0     4     1     4     1.2     0.08     Comm Control     6     Catalog     -40 to 105     Factory programmable
Software configurable    
VQFN | 48     48VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 48)    
TPS65910 立即下单 12     Texas Instruments
Samsung
Freescale    
AM1705/07
AM1806/08
AM335x
AM3505/17
AM3703/15
DM3730/25
OMAP-L137/38
OMAP350xx
TMS320C674x
S5PV210
S5PC110
S5PC100
S5P6440x
DM643x
DM644x
IMX27
IMX35
IMX37
IMX508
IMX51
IMX53    
1.7     5.5     0     0