TPS6521825
- 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
- DCDC1:默认电压为 0.85V,电流高达 1.8A
- DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
- DCDC3:默认电压为 3.3V,电流高达 1.8A
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
- 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
- 轻负载电流状态下进入节能模式
- 100% 占空比,可实现最低压降
- 禁用时支持有源输出放电
- 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
- DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
- 禁用时支持有源输出放电
- 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
- DCDC5:1V 输出电压
- DCDC6:1.8V 输出电压
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 由系统电源或备用纽扣电池供电
- 可调节通用 LDO (LDO1)
- LDO1:默认电压为 1.8V,电流高达 400mA
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
- 禁用时支持有源输出放电
- 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
- 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
- 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS3)
- 输入电压范围:1.8V 至 10V
- 开关阻抗:500mΩ(最大值)
- 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
- DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
- DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
- LDO1 ±5% 容差
- 保护、诊断和控制:
- 欠压锁定 (UVLO)
- 常开按钮监视器
- 过热警告和关断
- 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
- I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求 )
TPS6521825 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门用于支持与 LP873347 器件配合使用的 i.MX 8M Mini 处理器。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理 IC (PMIC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 6月 21日 |
EVM 用户指南 | TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 | |
应用手册 | Powering Processors and FPGAs With a Single Family of PMICs (Rev. A) | 2020年 4月 14日 | ||||
应用手册 | TPS6521815 Power Management IC (PMIC) for Industrial Applications (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
应用简报 | 使用 TPS6521825 和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 供电 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 2月 20日 | |
EVM 用户指南 | BOOSTXL-TPS65218 EVM User's Guide | 2018年 5月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 客户编程 BoosterPack
TPS65218 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS65218D0 电源管理 IC 的非易失性存储器进行编程。BOOSTXL-TPS65218 具有一个插座,用于在将装置焊接到 TPS65218EVM-100 或客户电路板之前对其进行编程。
用户指南: PDF
评估板
VVDN-3P-SOM — 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板
VVDN 是第三方开发模块上系统 (SOM),用于证明 TI PMIC 经过优化可以为 NXP 处理器供电。这些 SOM 是功能齐全的高性能、低成本电路板,具有高速音频/视频处理功能和更高的电源效率。这款功能齐全的电路板集成了 TI PMIC,拥有 NXP 应用处理器以及包含 DVS 和 DFS 的 SDK 开发包,可控制所有不同的接口。该设计包含 LPDDR4/DDR3L SDRAM、串行 NOR 闪存、eMMC 5.1 iNAND、SD 卡接口、1000Base-T 以太网和 USB2.0 Type-A 5 端口集线器。
参考设计
TIDA-050038 — Integrated power supply reference design for NXP I.MX8MM IPM 7D processor
TIDA-050038 is a system-on-module (SoM) development board integrating two TI PMICs, TPS6521825 and LP873347, with the NXP™ i.MX 8M Mini Application Processor. The hardware design also includes LPDDR4 SDRAM (2GB, x32-bit), QSPI NORFlash (32MB), 16GB eMMC 5.1, 32-kHz RTC oscillator, WiFi + (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。