TPS65217 具有集成电池充电器和白色 LED 驱动器的电源解决方案 IC | 德州仪器 TI.com.cn

TPS65217 (正在供货)

具有集成电池充电器和白色 LED 驱动器的电源解决方案 IC

 

描述

TPS65217x 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门设计用来为便携式设备和 5V 线路供电应用中的 AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器 供电。该 PMIC 器件包含一个线性电池充电器(支持单节锂离子电池和锂聚合物电池)、双输入电源路径、三个降压转化器、四个低压降 (LDO) 稳压器以及一个高效升压转换器,可为两个分别由多达 10 个 LED 组成的灯串供电。此系统可由 USB 端口、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业 应用。三个高效 2.25MHz 降压转换器可为系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。TPS65217x 采用间距为 0.4mm 的 48 引脚无引线封装 (6mm x 6mm VQFN)。

特性

  • 充电器和电源路径
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;最大充电电流 700mA
    • 耐压达 20V 的 USB 和交流输入
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感测输入
  • 降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3)
    • 具有集成开关 FET 的三个降压转换器
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
    • 针对最低压降的 100% 占空比
    • 每转换器的静态电流典型值为 15µA
    • 当被禁用时对地被动放电
  • LDO 稳压器(LDO1 和 LDO2)
    • 两个可调式 LDO
    • LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
    • 静态电流典型值为 15µA
  • 负载开关(LDO3 和 LDO4)
    • 两个可配置为 LDO 的独立负载开关
  • WLED 驱动器
    • 具有内部生成的 PWM,支持调光控制
    • 38V 开路 LED 保护
    • 支持两个 LED 灯串(每串多达 10 个 LED,每个 LED 的电流为 25mA)
    • 内部低侧灌电流
  • 保护
    • 低压锁定和电池故障比较器
    • 常开按钮监视器
    • 硬件复位引脚
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 接口
    • I2C 接口(地址 0x24)
    • 受密码保护的 I2C 寄存器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 多通道IC(PMIC)

 
Regulated outputs (#)
Processor supplier
Processor name
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Step-Up DC/DC Controller
Step-Down DC/DC Controller
LDO
Step-Up DC/DC Converter
Step-Down DC/DC Converter
Iout (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
Features
Shutdown Current (Typ) (uA)
Rating
Operating temperature range (C)
Configurability
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS65217 TPS650250 TPS65216 TPS65218D0 TPS65910
9     6     5     7     12    
Texas Instruments     Texas Instruments     Texas Instruments     Texas Instruments     Texas Instruments
Samsung
Freescale    
AM335x     AM335x
AMIC110    
AM335x
AMIC110
AMIC120    
AM437x
AM438x
AM335x    
AM1705/07
AM1806/08
AM335x
AM3505/17
AM3703/15
DM3730/25
OMAP-L137/38
OMAP350xx
TMS320C674x
S5PV210
S5PC110
S5PC100
S5P6440x
DM643x
DM644x
IMX27
IMX35
IMX37
IMX508
IMX51
IMX53    
2.75     2.5     1.8     2.2     1.7    
5.8     6     5.5     5.5     5.5    
0     0     0     0     0    
0     0     0     0     0    
4     3     1     1     8    
1     0     0     1     1    
4     3     4     5     3    
1.2     1.6     1.8     1.8     1.5    
0.08     0.085     0.220        
Comm Control     Power Sequencing         Comm Control
Dynamic Voltage Scaling
Enable
I2C Control
Over Current Protection
Power Sequencing
Synchronous Rectification
Thermal Shutdown    
6     16     5        
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 105     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 85    
Factory programmable
Software configurable    
Hardware configurable     Factory programmable
Software configurable    
Customer programmable
Factory programmable
Software configurable    
Factory programmable
Software configurable    
VQFN | 48     VQFN | 32     VQFN | 48     HTQFP | 48
VQFN | 48    
VQFN | 48    
48VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 48)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)     48VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 48)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9 (HTQFP | 48)
48VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 48)    
48VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 48)